この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • モジュラー端子台製品の種類  PI(プッシュイン) スプリング 端子台 | プラガブル 端子台 | メス プラグ端子台

構成の特徴

  • ゲージのタイプ  A2 / 2.3 mm Dia.

  • 回路数  1

  • 極数  1 | 2

  • レベル数  1

  • ブロック機能  フィードスル | フィードスルおよびプラガブル

  • 極数  1 | 2 | 4

電気的特性

  • 短時間定格耐電流 (1 秒時) (A) 300

  • 定格電圧 (IEC) (V) 1000

  • インパルス定格耐電圧 (IEC) (V) 8000

  • 誘電耐電圧 (最大) (V) 2200

  • 定格動作電圧 (UL & CSA) (最大) - 主回路 (V) 600

  • 定格電流 (IEC) (A) 20 | 24

  • 定格電流 (CSA) (A) 20 | 22

  • 定格電流 (UL) (A) 15 | 22

  • 電力損失 (W) .8

  • 定格電圧 (CSA) (V) 600

  • 動作電圧 (VAC) 1000

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 1.21 | 7 | 9.55

  • 製品重量 (oz) .035 | .246 | .378

  • 一次製品色  グレー

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  プッシュイン | 圧縮

機械的アタッチメント

  • DIN レールの取り付けタイプ  TH35-15 | TH35-7.5

  • コネクタ取り付けのタイプ  DIN レール | ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ポリアミド | ポリアミド 6.6

  • ピッチ  5.2 mm [ .205 in ]

寸法

  • 製品幅  5.2 mm [ .204 in ]

  • 製品深さ (mm) 35.5 | 36.2 | 41.5

  • 製品深さ (in) 1.38 | 1.417 | 1.63

  • 主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つのフレキシブル導線 (mm²) .08 – 2.2 | .22 – 2.5

  • 主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの剛性より線導体 (mm²) .2 – 4

  • 主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの非絶縁フェルール (mm²) .22 – 2.5

  • 主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つのツイン フェルール (mm²) .22 – .5

  • 主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの非絶縁フェルール (AWG) 26 – 14

  • 主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの剛性より線導体 (AWG) 26 – 12

  • 製品高さ (mm) 15.95 | 49.6 | 89.3

  • 製品高さ (in) .63 | 1.95 | 3.512

  • ツール サイズ  3.5 mm [ .138 in ]

  • 主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つのツイン フェルール (AWG) 26 – 20

  • 主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つのフレキシブル導線 (AWG) 28 – 14

  • 主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの絶縁フェルール (AWG) 26 – 14 | 28 – 14

  • 製品長さ (mm) 18.85 | 35.5 | 89.3

  • 製品長さ (in) .742 | 1.38 | 3.52

  • 主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの絶縁フェルール (mm²) .22 – 2.5

  • ワイヤ被覆むき長  11 mm [ .433 in ]

  • 製品スペーシング (mm) 5.2

  • 製品スペーシング (in) .204 | .205

  • ワイヤ サイズ (mm²) 2.5

  • ワイヤ サイズ (AWG) 12

使用条件

  • 設置温度範囲  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IP20

関連資料

データ シート/カタログ ページ