電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        公称電圧アーキテクチャ (V):
                                        12
                                    
  
                            - 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        12
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        PCB からのプロファイル高さ :
                                        17 mm [ .669 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ長 :
                                        48.2 mm [ 1.898 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        基板厚 (推奨) :
                                        1.6 mm [ .063 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        27.9 mm [ 1.098 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    実装の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        実装方法 :
                                        Tray
                                    
  
                            - 
                                    
                                        パッケージ数量 :
                                        700
                                    
  
                            
                 
             
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。