この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ | はい

  • コネクタ形状  角形

  • 防水性  いいえ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • セクション数  1 | 2

  • シグナル極数  3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40 | 108 | 120

  • PCB マウント向き  水平

  • 極数  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40 | 121 | 154

  • 列数  1 | 2 | 4

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12 | 13

  • 動作電圧 (VDC) 12 | 13.5 | 14 | 16 | 24

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 12 | 14 | 24

  • 動作電圧 (VAC) 12

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  1 | 2 | A | B | C-F | D | E

  • 一次製品色  オレンジ | グレー | ダーク グレー | 白 | 自然色 | 茶 | 青 | 黄 | 黒

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ | ピン

  • 嵌合タブ幅 (mm) .62 | .63 | .64 | 1.5 | 2.8

  • 嵌合タブ幅 (in) .024 | .025 | .059 | .11

  • 嵌合タブ厚 (mm) .6 | .62 | .63 | .8

  • 嵌合タブ厚 (in) .024 | .025 | .031

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1 | 1.75 | 5.6 | 7.5 | 20

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn) | 金 (Au)

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント | スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  はんだテール | ボードロック | 取り付け穴

  • PCB マウント アラインメント  あり | なし

  • 嵌合調整  あり

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

  • パネル マウント機能  あり | なし

  • 取り付け穴  あり | なし

  • 嵌合保持のタイプ  ロック インタフェース

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント | ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 2.5 | 2.54 | 2.85 | 3.1 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.8 | 6.35

  • ピッチ (in) .098 | .1 | .11 | .122 | .138 | .157 | .2 | .228 | .25

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) .8 | .8 – 1.6 | 1.5 – 1.6 | 1.57 | 1.6 | 2

  • 基板厚 (推奨) (in) .031 | .031 – .063 | .062 | .063 | .078

  • コネクタ長 (mm) 10.2 | 13.8 | 15.3 | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 18.1 | 20 | 20.95 | 21.6 | 24.2 | 25 | 26.8 | 28.2 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 30.2 | 30.5 | 32 | 33.3 | 37 | 38.08 | 48.2 | 55.8 | 55.86 | 60.7 | 144

  • コネクタ長 (in) .402 | .54 | .543 | .6 | .602 | .661 | .673 | .697 | .713 | .787 | .824 | .85 | .952 | .984 | 1.055 | 1.11 | 1.165 | 1.169 | 1.173 | 1.18 | 1.181 | 1.2 | 1.26 | 1.311 | 1.457 | 1.499 | 1.89 | 1.898 | 2.19 | 2.199 | 2.39 | 5.669

  • コネクタ幅 (mm) 8.4 | 9.1 | 10.7 | 14 | 15.8 | 16 | 17.8 | 18.1 | 18.7 | 20.22 | 20.55 | 21.7 | 23.3 | 25.9 | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 40.3 | 45 | 155.6

  • コネクタ幅 (in) .335 | .358 | .42 | .55 | .551 | .622 | .63 | .701 | .71 | .736 | .796 | .809 | .854 | .917 | 1.02 | 1.079 | 1.098 | 1.11 | 1.118 | 1.38 | 1.587 | 6.12

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 5.9 | 6.4 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 9.6 | 10 | 10.8 | 16 | 16.5 | 16.55 | 17 | 18.05 | 19.6 | 26.7 | 27 | 31.1

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .232 | .252 | .291 | .311 | .326 | .33 | .38 | .394 | .425 | .63 | .65 | .652 | .669 | .711 | .772 | 1.05 | 1.051 | 1.06 | 1.22

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135

  • 使用温度 (最大) (°F) 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 203 | 212 | 248 | 257 | 266 | 275

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 95 | -40 – 80 | -40 – 85 | -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 185 | -40 – 176 | -40 – 257 | -40 – 266 | -40 – 203 | -40 – 248

動作/用途

  • はんだプロセス  リフローはんだ付け可能 | 流動はんだ付け可能

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal | パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

  • IP 定格  IP2B | IP69K

実装の特徴

  • 実装方法  Bag | Box | Carton | Tray | Tube | テープ | テープおよびリール | バラ端子

  • パッケージ数量  15 | 19 | 22 | 50 | 160 | 170 | 250 | 256 | 270 | 300 | 350 | 384 | 392 | 432 | 450 | 600 | 700 | 900 | 990 | 1040 | 1080 | 1472 | 2500

その他

  • インタフェース番号  114-18063-032 | 114-18066-019 | 114-18063-133 | 114-18063-21 | 114-18063-16 | 114-18063-001 | 114-18063-172 | 114-18601 | 114-18063-34 | 114-18063-014 | 114-18063-148 | 114-18063-18 | 114-18063-19 | 208-15544 | 208-15550 | 124113 | 185311 | 284743-1 | 368376 | 368383 | 936289 | 953122-6 | 953697-1 | 956444-1 | 968322 | 1241634 | 1355082 | 1355397 | 1379890 | 1394921 | 1473244 | 1473252 | 1534100 | 1534104 | 1719059-1

関連資料
利用できるドキュメントはありません。