製品のタイプの特徴
                    
                        - 
                                    
                                        接続タイプ :
                                        基板対基板
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
                                        プリント基板
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        誘電耐電圧 (最大) (VAC):
                                        500
                                    
  
                            - 
                                    
                                        絶縁抵抗 (MΩ):
                                        1000
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    結線の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        結線ポストとテールの長さ :
                                        12.27 mm [ .483 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        PCB に対する結線方法 :
                                        スルーホール - 圧入
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    機械的アタッチメント
                    
                        - 
                                    
                                        PCB マウント リテンション タイプ :
                                        アクション/コンプライアント テール
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ取り付けのタイプ :
                                        ボード マウント
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    使用条件
                    
                        - 
                                    
                                        使用温度範囲 :
                                        -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    動作/用途
                    
                        - 
                                    
                                        回路用途 :
                                        Signal
                                    
  
                            - 
                                    
                                        アセンブリプロセスの特徴 :
                                        ボード スタンドオフ
                                    
  
                            
                 
             
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。