• プリント基板(PCB)コネクタの種類

  • 基板対基板コネクタ

PC/104 コネクタ

当社の PC 104 コネクタと PC 104-Plus コネクタは、PC/104 組織によって定められた相互接続要件に準拠しています。当社の PC104 コネクタは、容易な適用を可能にする「フラットロック」圧入取り付け専用に設計されており、手作業でのはんだ付けや複雑な挿入工具を不要にします。はんだ付けタイプも用意しています。2 種類のピン配列が一体化された PC104 コネクタ アセンブリを使用すれば、2 ピース(64 ピンと 40 ピン)構成の必要性がなくなります。拘束金具が付いたオプションの一体型基板スペーサにより、システム組み立て時間を短縮できます。