認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート NTC のセンサのタイプ :
ガラスに封止された NTC サーミスター
-
公差ベータ値 (%):
±0.4
寸法
-
ディスクリート NTC のワイヤ長さ (mm):
65
使用条件
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ):
30
-
ディスクリート NTC の周囲温度範囲 (°C):
-55 – 150
-
温度の精度 (°C):
±.1 (0 ~ 70)
-
最大温度 :
150 °C [ 302 °F ]
動作/用途
-
ワイヤ/クラッディング接続 :
32 AWG (.2m) 金めっき Dumet ワイヤ
実装の特徴
-
ディスクリート NTC のパッケージ :
ガラス ラジアル ディスクリート