電気的特性
-
定格電圧 (VAC):
30
-
定格電流 (最大) (A):
.5
ボディの特徴
-
エジェクターのタイプ :
プッシュプル
-
一次製品色 :
黒
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法 :
サーフェス マウント
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
2.54 mm [ .1 in ]
-
ハウジングの材料 :
Liquid Crystal Polymer (LCP)
寸法
-
PCB からのプロファイル高さ :
1.7 mm [ .067 in ]
動作/用途
-
回路用途 :
Signal
-
耐久性定格 (Cycles):
5000
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
1450
-
実装方法 :
テープおよびリール
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。