SIM カード コネクタ
TE は、SIM および UIM カード コネクタのリーディング サプライヤであり、豊富な製品ラインナップと、お客様の要件に合わせて製品をカスタマイズする専門知識を併せ持っています。加入者識別モジュール (SIM) およびユニバーサル識別モジュール (UIM) カードは、モバイル デバイスでの課金、セキュリティ、電話番号保存などのために、さまざまなモバイル用途で広く使用されています。SIM カードのパラメータは、ISO、ETSI、GSM の各規格によって定められています。TE の卓越した技術力は、SIM コネクタの高い信頼性と耐久性を保証し、ユーザ フレンドリな製品の実現に役立ちます。また、TE は大量の製品をコスト効率の高いリーン生産方式で製造する能力も持ち合わせています。
製品の特長
SIM コネクタ
- 幅広いスタイルとカード サイズに対応する豊富な製品ラインナップ
- 信頼性の高いコネクタ
- 垂直抗力を高める球形接点
- 装着済み端子
- 端子に保持防止機能を内蔵
- 同じフォーム ファクタ内で高さを拡張できる製品が多く、設計の柔軟性が高い
- 完全に自動化されたプロセスによる最小限の適用コスト
各種 SIM カード コネクタの仕様の概要については、この製品ガイドをダウンロードしてください。このガイドでは、各 SIM カード コネクタの種類 (プッシュ/プッシュ、プッシュ/プル、トレイ、ブロック) の概要に加え、Mini SIM (2FF) カードおよび Micro SIM (3FF) カードの図と仕様 (型番、高さの範囲の詳細、長さ × 幅、説明、特長と利点、ステータス) がサイズの比較とともに種類別にまとめられています。
各種用途
SIM コネクタ
- フリート テレマティクス
- 車両追跡装置
- スマート メータ
- EV 充電ステーション
- スマート ウォッチ
- ウェアラブル デバイス
- IoT 用途
- タブレット端末
- ウルトラポータブル デバイス
- SIM カード ルータ
- ポータブル GSM モデム
- サーバ
- 携帯電話
製品タイプ
プッシュ/プッシュ タイプ
- エンド ユーザがカードを取り扱いやすいように、押して挿入、押して取り出すという機構を提供
- SIM カードの挿入と取り出しが簡単で、カードの詰まりが最小限に抑えられる
- カード検出スイッチによってカードの取り出しを検知
- 手の届きにくい場所にも配置できる
- エラー防止機能により、誤った向きでのカードの挿入を防止
プッシュ/プル タイプ
- カード ガイド機能とカード ストップ機能によって完全な挿入を確認でき、SIM カードが適切に固定される
- カードは通常、デバイス シェル内に配置される
- カードを取り出すにはデバイス シェルを開く必要がある
- 手動でのカードの挿入と取り出し
- フル シングル クリップはシールドの役割を果たし、カードの屈曲を防止する。これにより、どのようなタイプのカードでも安定した接続が確保される
ヒンジ タイプ
- 省スペース設計
- SIM カードはコネクタの上部から挿入する
- カード検出スイッチによってカードの取り出しを検知
- シェル開口部により自動テストが可能で、インプレース コストの削減につながる
- ヒンジには金属シェルを固定するための 2 つの突起がある
5 方向タイプ
- SIM カードを 5 方向から挿入できる
- 設計の柔軟性が高い
- アプリケーションの機械設計によって SIM カードを固定できる
ブロック タイプ
- 浮き上がり防止接点により、接点損傷のリスクを低減
- 最小限のコネクタ レイアウトにより、必要なスペースが少ない
- 柔軟なレイアウトにより、1 つのアプリケーションで複数のカードを使用可能
- カード位置は、アプリケーション側で固定することも、別のコンポーネントとしてシェルを追加することによって固定することも可能