認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ :
回転性可変差動変圧器 (RVDT)
ボディの特徴
-
製品重量 (g):
255
-
ケースの材質 :
ステンレス鋼
機械的アタッチメント
-
センサマウントのタイプ :
サイズ 15 サーボ マウント
寸法
-
シャフト直径 :
4.75 mm [ .187 in ]
-
製品直径 :
38.1 mm [ 1.5 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
その他
-
角度範囲 (°):
-45 – 45
-
非線形性 ± (%):
1
-
ベアリングのタイプ :
ABEC 3 高精度ボール ベアリング