この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

このユニークな設計は、スリップ リング、ロータ巻線、接触ブラシ、ワイパーなどの経時的に劣化するアセンブリをなくします。それによって精度が犠牲になることもありません。 その高い信頼性と高性能の基にあるのは、一体となって線形可変差動変圧器 (LVDT) の動作を模倣する特別な形状のロータと巻線固定子コイルです。ロータ シャフトの回転運動により、出力信号の振幅がシャフト角度の変化に直接比例して線形的に変化します。この信号の位相は、ヌル点からの変位の方向を示します。ロータの非接触電磁結合は無限の分解能を提供します。AC 駆動のため内蔵の信号調整コンポーネントは不要であり、-55°C ~ +150°C という非常に広い温度範囲で動作します。出荷前に ±30 度の範囲で動作するようにキャリブレーションされており、非線形性はフル レンジの ±0.5% 未満です。角度レンジは最大 ±60 度まで広げることができますが、角度レンジを広げると非線形性は高くなります。サイズ 15 サーボ マウント式ステンレス鋼ハウジング、MS スタイル ハーメチック コネクタ、およびシャフト シールでパッケージされた R36AS は、苛酷な環境で角度位置を検知する場合に理想的な選択肢です。 

利点

  • AC 駆動
  • ±60 度の角度検知レンジ
  • 非接触電気設計
  • 広い動作温度範囲
  • サイズ 15 サーボ マウント
  • ステンレス鋼ハウジング
  • MS スタイル ハーメチック コネクタ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  回転性可変差動変圧器 (RVDT)

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧 (Vrms) 3

信号特性

  • 励起周波数 (kHz) 2.5 – 10

ボディの特徴

  • 製品重量  255 g [ 8.99 oz ]

  • ケースの材質  ステンレス鋼

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  サイズ 15 サーボ マウント

寸法

  • シャフト直径  4.75 mm [ .187 in ]

  • 製品直径  38.1 mm [ 1.5 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  AC 電圧

その他

  • 角度範囲 (°) -45 – 45 | -30 – 30

  • 非線形性 ± (%) .5 | 1

  • ベアリングのタイプ  ABEC 3 高精度ボール ベアリング

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格