データセンター施設と電力系統

用途

需要家側電力システムにおけるセンサ

AI 需要が電力系統の供給能力を圧迫する中、需要家側電力システムはデータセンターの成長に不可欠なものになりつつあります。これらのシステムの信頼性と保護を確保し、継続的な監視を維持するためにセンサが不可欠である理由をご覧ください。

電力供給の継続性は、データセンター開発における決定的な制約要因となっています。 2026 年版 Bloom データセンター電力レポートでは、次のような構造的変化が浮き彫りになっています。AI による電力需要は、電力系統が新たな供給能力を確保できるペースをはるかに上回る速度で増加しており、米国の IT 負荷は 2025 年の約 80 GW から 2028 年には 150 GW 近くまで、ほぼ倍増すると予測されています。系統連系に要する期間は長期化し続け、電力系統の混雑は悪化しています。また、開発事業者は土地、光ファイバ、資本に加え、電力の確保を成長の主要な制約要因と捉えるようになっています。Bloom のレポートでは、「電力の確保は、単なる計画上の考慮事項を超え、データセンターの成長を左右する決定的な制約要因となっている」と報告されています。

現在、需要家側電力システムはデータセンターの計画において中心的な役割を担っています。常設のオンサイト発電、中電圧配電、新たな DC アーキテクチャにより、データセンターにおける電力の調達、配電、維持管理の方法が変化しています。この変革の中心には堅牢なセンサ基盤があり、これがなければ、いずれのシステムも安定して動作することはできません。

需要家側電力システムの導入を促進する要因

推進要因 データセンターへの影響 センシングにおいて重要な理由
AI 負荷の増加 高電力密度 熱および電気的状態の監視強化
電力系統の混雑 相互接続の所要期間の長期化 オンサイト発電センシングの必要性
地域的な電力不足 電力供給面で有利な地域への移行 中電圧のセンシングが不可欠
大規模なデータセンター施設 中電圧配電の拡大 施設全体でのセンシング ポイントの増加

電力系統の制約

電力系統の制約が厳しくなる中、開発事業者は電力会社からの電力供給とオンサイト発電を組み合わせたハイブリッド電力システムへと移行しています。 燃料電池、タービン、往復動エンジン、バッテリー ベースの高速応答システムは、電力系統の停電に対する一時的な対策ではなく、主電源や補助電源として利用されるケースが増えています。中電圧(MV)配電は複数の建物からなる施設全体に拡大しており、効率と熱性能が設計上の重要な考慮事項となる高密度 AI ラックでは、直流(DC)配電の採用が進んでいます。

これらのシステムは、従来のデータセンターの電気設備設計よりも、マイクログリッドのアーキテクチャに近い場合があります。安定性の維持、発電源の同期、従来よりも高い電圧や電力密度で動作する機器の保護には、継続的かつ正確な監視が必要となる場合があります。

中電圧レベルでの高精度かつ電磁干渉(EMI)に強い測定

中電圧バスウェイ(通常は 5 ~ 35 kV の範囲で動作)では、電磁干渉が大きく、故障時のエネルギーが高い環境が生じます。保護リレー、開閉装置、中電圧配電設備は、電流、電圧、温度の測定時に予測可能なタイミングとノイズの少ない信号を確保するため、センサからの入力に依存しています。

DC 配電がもたらす新たな故障検出の課題

DC アークは AC 故障とは異なる挙動を示します。DC アークは自然に消弧せず、DC 故障は AC 故障よりも急速に進行します。高速センサは、過電流の検出、バスの安定性の維持、コネクタやバスバーの温度監視を実行できます。AI ワークロード向けの DC システムが DC 380 ~ 600 V へと移行するにつれ、接触抵抗の監視が特に重要になります。

オンサイト発電にはリアルタイムの同期が必要

燃料電池、タービン、エンジンを接続する際には、相互間および電力会社の電力系統との同期が必要です。これには、電気的、熱的、機械的状態の高精度なセンシングが必要です。センサは、接続点における負荷分担、位相整合、電力品質の監視に必要なタイミングと信頼性を提供します。

電力供給系統

分野の種類と機能

主なセンサの種類

分野 代表的な電圧レベル 主なセンサの種類 主な機能
中電圧配電 5 ~ 35kV 変流器(CT)、電圧検出タップ、温度センサ 保護と絶縁状態の監視
オンサイト発電 400 V ~ 中電圧 電気的状態、温度、振動 同期と機器の状態監視
DC 配電 DC 380 ~ 600 V DC 電流、温度、絶縁 故障検出とバスの安定性
負荷インターフェース DC 48 V ~ DC 600 V 温度、環境、ひずみ ラック レベルの信頼性
状態監視 すべてのレベル 振動、音響、絶縁、温度 予知保全
安全性と保護 すべてのレベル 過電流、アーク検出、ガス 迅速な保護応答

中電圧(MV)配電用センサ

中電圧配電が拡大するにつれ、あらゆるインターフェースでセンシングが不可欠になります。

  • フィーダの監視に使用する変流器(CT)やロゴスキー コイルなどの中電圧電流センサ
  • 開閉装置およびバスウェイの各区間における電圧検出タップ
  • ケーブル終端部、接続部、バスウェイ インターフェースに設置する温度センサ
  • 劣化の早期検出に使用する部分放電および絶縁状態監視センサ
  • 高負荷コネクタの接触抵抗およびホット スポットの監視

 

これらのセンシング技術により、安全な運転が可能になり、絶縁破壊、過熱、アーク フラッシュから機器を保護できます。

オンサイト発電およびパワー ブロック用センサ

オンサイト発電では、新たなセンシング要件が生じます。

  • 同期用の発電機出力電流センサおよび電圧センサ
  • 燃料電池スタックの温度および電気的性能の監視
  • タービンおよびエンジンの温度、圧力、振動
  • 排気ガスおよび冷却液の温度共通結合点における電力品質の監視


これらの測定値は、運用担当者が発電機の安定性を監視し、性能への影響や稼働停止が発生する前に問題を発見しやすくするのに役立ちます。

DC 配電および変換用センサ

DC システムは、安定性と保護に不可欠なセンシングに大きく依存しています。

  • 故障検出用高速 DC 電流センサ
  • DC 電圧および絶縁監視
  • バスバー、整流器、パワー シェルフ用の温度センサ
  • 高密度 DC コネクタ用の接点温度センサ
  • DC 380 ~ 600 V システム用地絡検出センサ

 

これらのセンサは、高密度 AI ラックやパワー エレクトロニクス機器の保護に役立ちます。

重要負荷インターフェース用センサ

ラックおよび機器レベルでは、センサによって電力供給の継続性と熱的安定性を確保できます。

  • AI クラスタの監視に使用するラック レベルの電流および電圧センシング
  • バスバー、コネクタ、パワー シェルフ用の局所温度センサ
  • 温度、湿度、気流の監視に使用する環境センサ
  • 機械的または熱的応力を検出するためのコネクタ レベルの温度センサおよびひずみセンサ

 

これらの測定値は、高密度で発熱量の多い環境において、電力供給の継続性を維持するのに役立ちます。

状態監視および予知保全用センサ

電力システムの規模が拡大するにつれ、予知保全が不可欠になります。

  • 回転機器および開閉装置用の振動センサおよび音響センサ
  • 機械的健全性を評価するためのひずみセンサおよび変位センサ
  • バッテリーおよびパワー エレクトロニクス機器用の熱暴走検出センサ
  • 異常の早期検出に使用するアーク フラッシュおよび故障の特徴的な兆候を検出するセンサ
  • 中電圧設備の長期的な絶縁状態を監視するセンサ


これらのセンサは、計画外のダウンタイムを短縮し、機器の寿命を延ばすことができます。

安全および保護用センサ

保護システムは、迅速かつ信頼性の高い応答を実現するためにセンサに依存しています。

  • 保護リレーに接続された過電流センサおよび過電圧センサ
  • 地絡センサおよび漏れ電流センサ
  • 遮断器、ヒューズ、断路器用の温度センサ
  • 中電圧および DC システム用のアーク検出センサ
  • 開閉装置およびバッテリー システム用の圧力センサおよびガス センサ

これらの測定値は、ハイブリッド電力アーキテクチャにおける電気的安全性の基盤となっています。

統合レイヤー

予測型および自律型電力管理の実現

センサは、需要家側電力を管理する制御システムにデータを提供します。

  • 保護リレーおよびマイクログリッド コントローラ向けのリアルタイム データ
  • 中電圧設備およびオンサイト発電設備の予知保全
  • 自動負荷分散と電力経路の最適化
  • 熱的、電気的、機械的な問題の早期検出
  • 24 時間 365 日のカーボンフリー エネルギーに関する規制遵守と報告のサポート

データセンターが自律的な電力管理へと進化するにつれ、センサはその実現を支える重要なレイヤーとなります。

センサによる制御システムへのデータ提供の仕組み

制御機能 センサ入力 成果
保護リレー 電流、電圧、温度 迅速な故障除去
マイクログリッド コントローラ 電力品質、負荷データ 安定した電力潮流
予知保全 振動、温度、絶縁 ダウンタイムの短縮
負荷分散 電流および温度データ 最適化された電力経路
カーボンフリー エネルギーの追跡 電力品質および発電データ 規制遵守に関する報告

電力供給の継続性は、堅牢なセンシング基盤に依存しています。 データセンターがハイブリッド型、高電圧型、オンサイト給電型のアーキテクチャへと移行する中、センサは安全で信頼性が高く、予測可能な電力供給の継続性を支えることができます。需要家側電力システムでは、中電圧(MV)、直流(DC)、発電の各領域にわたって、確定的かつ高忠実度のセンシングが必要となる場合があります。次世代のデータセンター電力システムは、電力の発電・配電方法だけでなく、電力をいかに正確に監視、保護、制御できるかによっても、そのあり方が決まります。