AC ファン モータ, AC ブロア モータ, HVAC モータ

ブロア モータおよびファン モータ ソリューション

快適性の強化

TE の AC モータ用コンポーネント ソリューションを利用して HVAC システムの効率を高めます。無はんだマグネット ワイヤ ソリューション、パワー コネクタ、センサなどの詳細をご覧ください。

快適性を支える接続性: モータ コンポーネントの詳細をご覧ください

効率的な電気モータ システムの需要が高まるにつれて、TE の堅牢な製品ラインナップは、製造容易性、コスト削減、および信頼性向上のために設計されたソリューションを提供します。ヒートポンプおよび空調技術において、効率的な熱伝達、空気の流れ、年間を通した快適性を確保するためにモータは非常に重要です。HVAC コンプレッサ、AC ファン、ブロア モータには、激しい振動や過酷な環境に耐えうる耐久性を備えた、コンパクトなコンポーネントが求められます。検索の手をいったん休めて、水、ほこり、塵に対する IP67 定格の防水型保護を備えた小型のパワーおよびシグナル コネクタの詳細をご覧ください。高性能熱収縮チューブと人間工学に基づいた低挿入力のクイック コネクト端子ラインの詳細をご覧ください。

マグネット ワイヤ ソリューション

電気モータの製造プロセスの最適化を探求しているエンジニアは、TE の無はんだマグネット ワイヤ ソリューションと、銅線とアルミニウム電線の両方に対応する費用対効果の高いツーリング オプションに価値を見出すことができます。 コンプレッサ ハウジング内での効率的なモータ マグネット ワイヤ接続用に設計された、当社の MAG-MATE Poke-In 端子と、ハーネス ハウジング内のリード ワイヤ接続用に調整された MAG-MATE Poke-In タブ端子の詳細をご覧ください。また、シームレスなパススルー コネクタ接続を実現するクラスタ ブロック ハウジングの詳細もご覧ください。当社のソリューションは、自動モータ接続を容易にし、製造業者のハーネスからパススルーへのリンク接続を簡素化します。

電気モータ向け無はんだマグネット ワイヤ ソリューション
モータ向け無はんだマグネット ワイヤ ソリューション

パワー/シグナル コネクタ

激しい振動に耐える安全な接続をお探しの場合、 TE は、エンジニアリングのニーズを満たすコネクタ ソリューションを提供し、汎用性、シーリング、小型化を実現します。HVAC モータへの電力供給から、さまざまなグローバルな規制や規格への対応まで、当社のコネクタは比類のない性能と狭いスペースでの容易なアセンブリを提供します。

熱収縮チューブ

厳しい環境におけるワイヤ管理、絶縁性能の強化、保護に関しては、 熱収縮チューブは、HVAC 市場における究極のソリューションとして浮上しています。その汎用性と信頼性は、HVAC システム内の幅広い用途で不可欠な製品です。摩耗からのワイヤの保護、湿気の侵入防止、過酷な条件下でのコンポーネントの絶縁などをお探しの場合は、Raychem ブランドの熱収縮チューブは比類のない性能を提供します。

端子およびスプライス

TE の端子およびスプライス ソリューションは、HVAC システム内で効率的な電線対電線および電線対基板接続を提供するように設計されています。 当社の FASTON 端子ラインには、F クリンプ、Tab-Lok、および新しい 2D クリンプ技術を利用した高温ニッケルめっき鋼リセプタクルとスズめっきブラス リセプタクルがあります。

リレー

リレーは、制御信号と AC ファン モータを駆動するハイパワー電気回路の間を仲介するため、HVAC システムの自動化と制御を容易にします。 また、リレーはモータのオン/オフ スイッチを制御して、HVAC システムが目的の温度レベルに維持されるようにします。TE の高性能でコンパクトなリレー製品ラインナップの詳細をご覧ください。