Tubo naranja eléctrico termorretráctil

Los tubos naranja eléctricos termorretráctiles proveen aislamiento eléctrico, protección mecánica, sellado contra el medio ambiente y alivio de tensión. Están disponibles de una sola pared o de pared doble y se utilizan en numerosas aplicaciones, entre ellas, el sellado trasero de los conectores, las bifurcaciones y las transiciones de conector a cable. Es una alternativa al encintado, al moldeo o la encapsulación.

Ya sea que el diseño en que los ingenieros estén trabajando en todas las industrias sea para entornos exteriores difíciles o para el hogar, necesitan medios para aislar los componentes del calor y la corriente eléctrica, aliviar la tensión de los conectores y empalmes, y proteger y sellar contra la entrada de agua, los productos químicos y la abrasión. Los tubos termorretráctiles pueden ser la opción versátil para superar todos los retos de diseño con eficiencia. También puede mejorar el aspecto estético y organizar e identificar con rapidez los distintos cables y componentes. Es posible que muchos ingenieros de diseño y fabricantes no se den cuenta de que los tubos pueden utilizarse con la misma eficacia y, a menudo, con más, como cubierta protectora, aislante y reductor de ruido, entre otros, en muchas aplicaciones e industrias.

Los tubos termorretráctiles de TE Connectivity son la mejor opción porque están diseñados para entornos severos y rigurosos

Conforme los ingenieros de diseño aborden los retos de sellado, vibración y temperatura correspondientes a muchas aplicaciones en entornos difíciles, es importante considerar las ventajas de los tubos termorretráctiles.

  • Versatilidad y durabilidad: los tubos termorretráctiles están diseñados para mejorar la capacidad de evitar la entrada de la humedad, los productos químicos agresivos y las interferencias mecánicas. También proporcionan protección mecánica y contra la tensión, aislamiento eléctrico y sellado contra el medio ambiente para aplicaciones como el sellado de conectores traseros, las bifurcaciones, las transiciones de conector a cable y son especialmente útiles en los arneses de cables.
 
  • Instalación rápida y rendimiento de alta tecnología: los tubos termorretráctiles se instalan más rápido que otros productos, lo que resulta en un mejor rendimiento. Por ejemplo, en comparación con la cinta, se ha demostrado que los tubos termorretráctiles reducen el tiempo de instalación (de 180 a 45 segundos), mejoran el rendimiento (de menos del 90 % a más del 98 %) y funcionan a una temperatura más elevada (125 ºC en comparación con 105 ºC).

 

  • Fácil instalación: Cuando los tubos termorretráctiles se calientan, se adaptan al tamaño y la forma del sustrato, lo que resulta en una instalación rápida y sencilla, Su elevado índice de expansión de hasta 8:1 también hace posible que los usuarios y los técnicos reparen la mayoría de las cubiertas de cables dañadas sin necesidad de retirar otros componentes, como los conectores.
 
  • Seguridad: los tubos termorretráctiles están diseñados para maximizar la seguridad, como, por ejemplo, tubos gruesos para garantizar una protección adicional, varios colores para facilitar la identificación y diversos niveles de retardación al fuego para cumplir las normas de inflamabilidad UL VW-1.
 
  • Tecnología de cadena cruzada confiable y resistente: la tecnología de cadena cruzada modifica la estructura molecular de un polímero, lo que hace posible que el tubo resista altas temperaturas sin fundirse, un factor crítico en los duros entornos del transporte industrial y comercial. Los tubos termorretráctiles proveen un sellado completo y con su gran resistencia mecánica toleran más los impactos y las abrasiones.
 
  • De una sola pared o de pared doble: el alivio de tensión y la protección contra daños mecánicos y abrasión del aislamiento que proveen los tubos termorretráctiles de una sola pared es superior a la del encintado y del moldeado en sitio. Los tubos de pared doble deben considerarse la mejor opción al compararlos con el encintado, el moldeado y la encapsulación en cualquier circunstancia en la que se requiera protección contra la corrosión y sellado.
Demostración de la instalación de tubos termorretráctiles de pared doble
Demostración de la instalación de tubos termorretráctiles de pared doble