Material tejido resistente a la abrasión y libre de halógenos

El tubo HFT5000, fabricado con material tejido altamente flexible de polietileno y poliéster, ofrece excelente resistencia a la abrasión. Este tubo libre de halógenos cuenta con un rango de contracción 2:1, lo que facilita su instalación en sustratos de distintos diámetros y tamaños. Además, se corta con facilidad con equipo industrial estándar, lo que lo convierte en una solución versátil y eficiente para el manejo de cables y alambres.

Descripción general

El tubo termorretráctil de material tejido HFT5000 es una excelente opción para ofrecer protección mecánica resistente contra la abrasión en componentes como mangueras de hule, tuberías de plástico y arneses. Diseñado con precisión, este tubo también atenúa ruidos y vibraciones, lo que lo convierte en una solución versátil para múltiples aplicaciones.

Una de las principales ventajas del HFT5000 es su material tejido, que brinda una flexibilidad excepcional. Este diseño permite instalar el tubo con facilidad sobre sustratos irregulares, como mangueras curvas, sin comprometer su capacidad de protección. La estructura de material tejido también reduce significativamente el riesgo de acumular agua, calor y humedad, lo que mejora la durabilidad y confiabilidad de los componentes que protege.

Los filamentos dle material tejido del HFT5000 facilitan la instalación y ofrecen resistencia superior a la abrasión, el corte y al movimiento por fricción, incluso en entornos de alta temperatura. Esto lo convierte en una opción ideal para aplicaciones donde los componentes están expuestos a condiciones extremas y necesitan protección a largo plazo.

Ya sea en cableado automotriz, mangueras industriales u otros componentes que requieren alta resistencia a la abrasión y flexibilidad, el tubo termorretráctil de material tejido HFT5000 ofrece un rendimiento excepcional. Su diseño avanzado protege contra daños mecánicos y reduce ruidos y vibraciones, creando un entorno de operación más silencioso y estable.

Características

  • Rango de contracción de 2:1.
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C.
  • Temperatura mínima de contracción: +80 °C.
  • Temperatura mínima de contracción total: +110 °C.
  • Cumple con la directiva RoHS.

Ventajas

  • Tubo de material tejido de alta flexibilidad
  • Construcción de polietileno o poliéster para una excelente resistencia a la abrasión
  • Libre de halógenos
  • Termorretráctil para ajustarse firmemente al sustrato sin accesorios extra.
  • Construcción de material tejido de alta flexibilidad para una instalación sencilla y adaptable en sustratos complejos, como mangueras curvas.
  • Excelente resistencia a la abrasión en un amplio rango de temperaturas
  • Se corta con facilidad con equipo industrial estándar.
  • Resiliencia en condiciones extremas
  • Construcción de multifilamentos que garantiza un manejo suave y seguro.
  • Temperatura de contracción baja para una instalación segura en sustratos sensibles al calor.
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Play video
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Tecnología de los tubos termorretráctiles
La tecnología de tubos termorretráctiles es de alto rendimiento, segura y confiable en aplicaciones de alta tensión.