Tubos termorretráctiles CGPT: tubos de poliolefina resistentes a la flama con rangos de contracción 2:1 y 3:1

Tubo termorretráctil CGPT de poliolefina retardante a la flama con resistencia a los fluidos y alta rigidez dieléctrica. Se utiliza para el aislamiento eléctrico, el alivio de tensión, la agrupación de cables y la identificación de cables eléctricos que funcionan entre - 40°C y 135°C de temperatura

Descripción general

Tubo de poliolefina resistente, flexible y de uso general, con buena resistencia a fluidos y solventes comunes, y alta rigidez dieléctrica. Su combinación única de propiedades químicas, eléctricas y físicas lo hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones, como aislamiento eléctrico, alivio de tensión, agrupación de cables, codificación por color, identificación de cables, tuberías y componentes eléctricos y electrónicos, además de ofrecer protección mecánica.

Características

  • Rangos de contracción 2:1 y 3:1.
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +135 °C.
  • Temperatura mínima de contracción: +80 °C.
  • Temperatura mínima de contracción total: +120 °C.
  • De conformidad con RoHS y ELV.

Ventajas

  • Muy buena resistencia a productos químicos y solventes.
  • Flexible
  • Excelente rendimiento físico y eléctrico
  • Retardante a la flama
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Tecnología de los tubos termorretráctiles
La tecnología de tubos termorretráctiles es de alto rendimiento, segura y confiable en aplicaciones de alta tensión.