Resistencia mecánica y protección contra fluidos

El tubo termorretráctil RNF-100 cuenta con un rango de contracción 2:1, está disponible en varios colores, es flexible y fabricado en poliolefina. Se adapta a formas irregulares y ofrece excelente resistencia a la abrasión y a solventes.

Descripción general

Tubo termorretráctil de poliolefina de alta calidad, con excelente combinación de propiedades. El producto cuenta con una amplia gama de certificaciones industriales. El tubo RNF-100 ofrece una combinación única de propiedades físicas, químicas y eléctricas, y es ideal para una amplia variedad de aplicaciones.

 

Se utiliza en cubiertas para arneses ligeros, aislamiento, codificación por color, identificación, protección contra fluidos y brinda resistencia mecánica.

Características

  • Rango de contracción de 2:1.
  • Temperatura de funcionamiento de -55 °C a +135 °C.
  • Temperatura mínima de contracción: +95 °C.
  • Temperatura mínima de contracción total: +121 °C.
  • De conformidad con RoHS y ELV.

Ventajas

  • Flexible
  • Rendimiento excelente en todos los aspectos.
  • Excelente rendimiento físico y eléctrico
  • Buena resistencia a productos químicos y solventes.
  • Retardante a la flama
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Play video
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Tecnología de los tubos termorretráctiles
La tecnología de tubos termorretráctiles es de alto rendimiento, segura y confiable en aplicaciones de alta tensión.