Marcadores con rango de contracción 3:1

Los tubos termocontráctiles TRSA son ideales para identificar cables y alambres y están diseñados para proporcionar resistencia mecánica contra la abrasión, los fluidos, los daños mecánicos y brindar alivio de tensión.

Descripción general

Los marcadores TRSA son tubos termorretráctiles cortados e impresos, ideales para identificar cables y alambres. Kits estándar disponibles con letras de la A a la Z o números del 0 al 9. Como opción, se pueden imprimir hasta 2 números en cada tubo. El tubo termorretráctil TRSA es fácil y rápido de instalar, y es resistente a los fluidos comunes.

Características

  • Rango de contracción 3:1.
  • Temperatura de funcionamiento de -55 °C a +135 °C.
  • Temperatura mínima de contracción: +80 °C.
  • Temperatura mínima de contracción total: +120 °C.
  • Cumple con la directiva RoHS.

Ventajas

  • Resistencia mecánica contra la abrasión, los fluidos, los daños mecánicos y el alivio de tensión.
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Play video
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Tecnología de los tubos termorretráctiles
La tecnología de tubos termorretráctiles es de alto rendimiento, segura y confiable en aplicaciones de alta tensión.