Fita Condutora
A fita condutora atende às exigências das aplicações eletrônicas modernas, desde o blindagem contra EMI/RFI e o aterramento até o gerenciamento térmico. Disponível nas variantes de cobre, cobre estanhado ou alumínio.
A fita condutora da TE Connectivity oferece blindagem, aterramento e controle térmico confiáveis para equipamentos eletrônicos. O material da fita, à base de alumínio, é fornecido nos formatos autoenrolado ou em rolo. As versões adesivas de dupla face oferecem integração flexível e condutividade confiável em todas as aplicações.
Materiais
- Cobre macio
- Cobre macio com adesivo de dupla face
- Cobre revestido com estanho/prata
- Alumínio macio
- Cobre em relevo
- Cobre revestido com estanho em relevo
- Alumínio em relevo
Aplicações
- Vedação temporária de lacunas para testes de compatibilidade eletromagnética
- Blindagem de placas de circuito impresso
- Blindagem de cabo
- Costuras blindadas de compartimentos
- Fita de aterramento elétrico e fita condutora
- Drenagem de carga estática
- Blindagem de cabos e conectores
Blindagem contra interferência eletromagnética e de radiofrequência para transformadores, cabos, gabinetes, motores e componentes
Vantagens
- Eliminação de interferências elétricas
- Elementos de aquecimento soldáveis
- Colagem de superfícies condutoras
Disponibilidade
As fitas condutoras estão disponíveis em cobre macio (35 µm), cobre estanhado (35 µm) e alumínio (60 µm). O cobre estanhado oferece maior resistência à corrosão e é ideal para aplicações que exigem contato direto com a superfície da fita. As variantes com relevo melhoram a confiabilidade do contato e a soldabilidade. Normalmente, as fitas são fornecidas em rolos de 20 metros, com larguras padrão de 12,7 mm e 25,4 mm. As opções incluem versões com enrolamento automático (sem revestimento de liberação), revestimento de liberação de papel e adesivo de dupla face (sufixo "-D"). Os formatos de corte tipo die-cut e kiss-cut estão disponíveis para facilitar a integração.