Nossas soluções de blindagem contra EMI oferecem diversos preenchimentos condutores que são projetados para garantir compatibilidade galvânica e, ao mesmo tempo, apresentarem baixa resistência de contato entre superfícies de acoplamento. Nossos elastômeros condutores são silicones ou fluorossilicones totalmente curados com uma variedade de partículas altamente condutoras, o que proporciona um desempenho superior de blindagem contra EMI/RFI, além de uma excelente vedação ambiental.
Por que a blindagem EMI é importante?
Todos os dispositivos eletrônicos ativos têm o potencial de emitir radiação eletromagnética. Os produtos de blindagem EMI protegem componentes e sistemas eletrônicos essenciais contra interferência EMI.
- Conformidade EMC exigida por lei/especificações de desempenho
- A não conformidade com a EMC causa o reprojeto do sistema no final do processo de desenvolvimento do produto
Onde a blindagem EMI é usada?
As gaxetas de blindagem EMI são aplicadas nas costuras de um gabinete para estabelecer um caminho condutor de baixa resistência para bloquear as emissões irradiadas que entram e saem do gabinete.
- Gaxetas/janelas/ventos condutores no nível de montagem do gabinete
- Gaxetas condutoras para montagem de módulos
- Gaxeta condutora no nível da placa latas no nível da PCB
As gaxetas e os componentes de blindagem contra interferência eletromagnética e interferência de radiofrequências oferecem soluções excepcionais em compatibilidade eletromagnética para atender a necessidades de desempenho e conformidade normativa. Nossas soluções de blindagem incluem gaxetas eletricamente condutoras, painéis de ventilação com blindagem EMI, janelas blindadas, blindagem de cabos e componentes de blindagem.
Tipos de blindagem contra EMI

Elastômeros condutores
Os elastômeros de condução elétrica são feitos de silicone ou fluorossilicone com partículas altamente condutoras, como alumínio folheado em prata, cobre folheado em prata, grafite folheado em níquel e níquel puro.

Malha metálica
As gaxetas de malha de arame são gaxetas contra EMI de excelente custo-benefício que proporcionam blindagem de campo magnético e elétrico.

Fios orientados em silicone
Silicone sólido e esponjoso preenchido com fios Monel ou de alumínio em orientação vertical com uma densidade de até 140 fios/cm². Proporciona excelente blindagem com proteção eletromagnética (EMP – Electromagnetic Protection), além de vedação ambiental.

Painéis de ventilação com blindagem EMI
Os painéis de ventilação de blindagem contra ou atenuadores de EMI são feitos de “favos” de alumínio ou aço montados em uma estrutura. Muitos estilos de estrutura em alumínio estão disponíveis com espessuras e configurações diferentes dos favos para atender a requisitos de blindagem diferentes.

Juntas conectoras
Projetados para uma grande variedade de gaxetas de conectores com especificação padrão MIL. Diferentes materiais estão disponíveis para atender às demandas de blindagem EMI, vedação ambiental, compatibilidade galvânica e resistência a combustível/óleo.

Anel de vedação EMI
Feitas de seções extrudadas cortadas no comprimento, com as duas extremidades unidas por vulcanização para garantir uma ligação durável e manter a integridade da vedação.