Excelentes soluções de blindagem eletromagnética e vedação ambiental

Soluções em Blindagem Eletromagnética e Vedação Ambiental

Soluções avançadas de blindagem e vedação eletromagnética que protegem os equipamentos eletrônicos contra interferências e ambientes adversos.

A TE Connectivity é uma empresa líder  na área de compatibilidade eletromagnética (EMC), blindagem e vedação ambiental desde 1980, e atende clientes de renome em mais de 35 países em todo o mundo. Conquistamos reputação mundial em termos de qualidade, desempenho e confiabilidade, com um histórico invejável em setores exigentes, como defesa, aeroespacial, tecnologia da informação, comunicações e eletrônica. Ajudamos os clientes a satisfazer requisitos de blindagem eletromagnética (EMC) e vedação ambiental por meio de soluções inovadoras que melhoram o desempenho dos produtos, reduzem os custos ao longo do ciclo de vida e garantem a conformidade regulatória.

BLINDAGEM EMC

A TE Connectivity possui o conhecimento, as competências e os recursos necessários para desenvolver soluções personalizadas de compatibilidade eletromagnética (EMC) que atendam exatamente às suas necessidades. Isso pode se traduzir em produtos projetados sob medida ou em orientações à sua equipe de desenvolvimento de produtos sobre o projeto de caixas e fixações, a fim de melhorar o desempenho da blindagem.

 

Se estiver desenvolvendo novos produtos, recomendamos contato com nossa equipe técnica logo no início do processo de desenvolvimento. Podemos oferecer orientação sobre os requisitos de projeto que garantirão uma blindagem ideal quando utilizados com o produto adequado que garante a compatibilidade. Também podemos desenvolver soluções para produtos EMC adaptados, a fim de resolver problemas operacionais, melhorar o desempenho da blindagem ou atender a novos requisitos regulatórios.

 

Ao trabalhar em estreita colaboração com muitos dos principais fabricantes de materiais do mundo, podemos atender às necessidades dos clientes que desejam cumprir critérios de desempenho cada vez mais exigentes ou garantir um funcionamento confiável em condições climáticas, ambientais ou operacionais extremas.

 

Com mais de 30 anos de experiência no setor de vedação ambiental, a TE Connectivity possui o conhecimento, as competências e os recursos necessários para desenvolver soluções personalizadas para produtos novos ou existentes, de acordo com suas necessidades específicas.

 

Também podemos oferecer orientação sobre os requisitos de projeto que garantirão uma proteção ideal quando utilizados com a junta ou vedação adequada. Analisamos uma ampla gama de fatores, incluindo forças de compressão, resistência química e resistência ao fogo, que afetarão o desempenho da vedação ao longo da vida útil do seu produto, e trabalhamos em conjunto com você para projetar uma solução que equilibre desempenho, confiabilidade e custo.

 

Podemos oferecer materiais com ampla faixa de temperatura, longa vida útil, vedação com classificação IP (Ingress Protection), resistência a fluidos e a ameaças nucleares, biológicas e químicas (NBC), certificação UL94 para retardância de fogo e produtos de baixa toxicidade.