Principais dicas para blindagem contra RFI/EMI na indústria aeroespacial

Principais dicas para blindagem contra RFI/EMI na indústria aeroespacial

INTRODUÇÃO:

Os setores aeroespacial e de defesa sempre foram os principais impulsionadores do projeto e dos produtos de blindagem contra RFI/EMI. Alcançar a compatibilidade eletromagnética (EMC) neste setor é fundamental para a segurança, ao passo que, na vida cotidiana, pode ser apenas um incômodo frustrante. Este artigo analisa alguns dos desafios de projeto que os engenheiros aeroespaciais enfrentam e aborda as melhores opções de blindagem disponíveis.

Elastômeros Condutores
Elastômeros condutores
Anéis de vedação
Anéis “O”

As aeronaves podem ser atingidas por raios com frequência, o que causará um pulso eletromagnético (EMP). O EMP terá um efeito devastador nos circuitos eletrônicos; por isso, é importante que a aeronave disponha de um caminho para que a descarga elétrica possa seguir seu curso sem causar danos. O espaço é outra história: satélites encontram-se num ambiente eletromagnético extremamente hostil, com erupções solares capazes de provocar uma ejeção de massa coronal. Na Terra, estamos protegidos pela magnetosfera, mas os satélites não contam com essa vantagem; portanto, a blindagem é fundamental para garantir a segurança do satélite e de seus sistemas.

 

Uma maior integração dos componentes eletrônicos significa que a compatibilidade eletromagnética entre os sistemas é de extrema importância para garantir que funcionem em harmonia e não interfiram uns nos outros. As aeronaves contam mais com sistemas fly-by-wire do que com sistemas mecânicos, com softwares complexos que operam sistemas computadorizados. Os sensores que medem o ambiente da aeronave, os dados de voo etc. precisam se comunicar entre si, operar de forma independente e fornecer um sistema de backup em caso de falha ou mau funcionamento do sistema.

 

Os engenheiros eletrônicos estão muito familiarizados com isso e levarão em consideração, em seus projetos, um bom layout da placa, filtragem, aterramento, integridade do sinal etc., a fim de tentar resolver a EMI na sua origem. No entanto, a blindagem da estrutura é igualmente importante e resolve o problema das emissões irradiadas e da suscetibilidade. As superfícies de encaixe em um invólucro podem parecer muito planas, e pode-se pensar que há contato total entre as peças metálicas; no entanto, em um processo de produção em massa, nada pode ser tão plano assim, e sempre haverá folgas. Essas aberturas são fendas e podem funcionar como antenas radiantes. Essas irregularidades em juntas podem ser corrigidas por meio de gaxetas elásticas e mais fixações para garantir um bom contato entre as superfícies de contato.

 

A blindagem contra RFI/EMI é uma solução mecânica para um problema elétrico, e o engenheiro responsável pelo projeto do invólucro deve estar ciente dos tipos de juntas disponíveis e de suas diferentes características, além de garantir que haja área suficiente nas juntas do invólucro, portas etc. para a instalação da junta. No setor aeroespacial, o peso e o tamanho dos equipamentos e sistemas são fatores importantes; por isso, sempre que possível, recorre-se à miniaturização. Isso significa que as opções de blindagem disponíveis para os engenheiros de projeto também devem ser compactas e oferecer boa blindagem. Os elastômeros eletricamente condutores são a melhor opção para o setor aeroespacial, uma vez que o material pode ser moldado, extrudado ou transformado em componentes muito pequenos, ou ainda depositado diretamente sobre peças. Estão disponíveis diversos enchimentos eletricamente condutores para atender aos requisitos de blindagem, e uma base de fluorosilicone atende às necessidades de resistência a óleos combustíveis, etc.

 

O objetivo é sempre projetar tendo em vista o pior cenário possível e considerar a blindagem logo no início do processo de projeto, pois é muito difícil, se não impossível, instalar blindagem posteriormente em um invólucro que não disponha de espaço suficiente para incorporar uma junta ou componente de blindagem.

Saiba como escolher uma gaxeta EMI e muito mais.
Play video
Saiba como escolher uma gaxeta EMI e muito mais.