ヘビー デューティー コネクタの AGV 充電向けフローティング充電コネクタ

TE Connectivity のヘビー デューティー コネクタには、自動倉庫用途向けのフローティング充電コネクタが用意されています。この充電コネクタの革新的技術は、最大 30,000 回の嵌合に耐える優れた性能を実現し、信頼性に優れたソリューションを提供します。巧妙なフローティング システムにより、AGV で嵌合位置を自動的に補正できます。一方で、電力と信号のハイブリッド構成に対応したコンパクト設計により、車両の小型化が実現します。