AS Composite シリーズ

耐振動性が非常に重要となる場所

頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングに搭載するユニットとして製造されるこのコネクタは、耐振動性が非常に重要となる用途のワイヤ接続とデータ伝送を目的としています。すなわち、エンジン データ、ギアボックス、シャーシ、温度、圧力、振動、油量、タイミングを測るシステム センサなどの用途です。

特長

DEUTSCH AS Composite シリーズ コネクタ
  • 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジング
  • 適切な接着剤でさまざまな構成の接着が可能
  • 固定に役立つケーブル タイ スロット 
  • 3.6 mm 幅のケーブル タイに適合するように設計されたインライン接続の取り付け
  • 両側面と底面に配置して密接にスタッキング可能