Ethernet コネクタ

Ethernet コネクタ

TE が提供する、石油ガス/海洋 (MOG) シリーズは、Cat 5/Cat 5e Ethernet 用途に適した空中嵌合コネクタおよび水中嵌合対応コネクタを、幅広く取り揃えています。

 TE では、既存のコネクタ設計を活用し、新しいケーブル ソリューションを追加し、特殊な結線方式を適用することによって、過酷な環境においても高速でのデータ伝送を実現する、伝送特性に優れた Ethernet ケーブル アセンブリ ソリューションを幅広く開発してきました。

 

MINI-CON Ethernet コネクタ

    特長
 
  • 空中嵌合コネクタ

  • 小型・頑丈・高密度のコネクタ

  • 伝送速度: 最高 1 Gbps

  • 最大ケーブル長: 90 m

  • 嵌合状態で最大 16,000 psig (約 36,000 ft / 10,500 m)

 

MINI-CON コネクタ
MINI-CON コネクタ

55 Ethernet コネクタ

   特長

  • 空中嵌合コネクタ

  • 遠隔操作無人探査機 (ROV) など、さまざまな海洋用途に最適

  • 伝送速度: 最高 1 Gbps

  • 最大ケーブル長: 80 m

  • 嵌合状態で最大 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)

 

55 シリーズ コネクタ
55 シリーズ コネクタ

HUMMER Ethernet コネクタ

 特長
 
  • 空中嵌合コネクタ

  • 超小型コネクタ設計

  • 黄銅製/ステンレス鋼製のバルクヘッド コネクタをご用意

  • 伝送速度: 最高 1 Gbps

  • 最大ケーブル長: 90 m

  • 嵌合状態で最大 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)

 

HUMMER コネクタ
HUMMER コネクタ

SEA-MATE Ethernet コネクタ

 特長

  • 水中嵌合対応コネクタ

  • 交換可能なインサートにより、高い柔軟性を提供 

  • 伝送速度: 最高 1 Gbps

  • 最大ケーブル長: 90 m

  • 嵌合状態で 7,500 psig (約 17,300 ft / 5,270 m)

 

SEA-MATE コネクタ
SEA-MATE コネクタ

Micro WET-CON Ethernet コネクタ

 特長

  • 水中嵌合対応コネクタ

  • 小型・軽量のコネクタ設計

  • 伝送速度: 最高 1 Gbps

  • 最大ケーブル長: 90 m

  • 嵌合状態で最大 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)

  • Power Ethernet バージョンもご用意

 

Micro WET-CON コネクタ
Micro WET-CON コネクタ

HydraElectric Ethernet コネクタ

 特長

  • 水中嵌合対応コネクタ

  • SEAFOM TSD-02/ API 17F 規格に基づき認証取得済み

  • 最高伝送速度: 100 Mbps

  • 定格水深 4,000 m

  • 接点数: 12

  • DC 1,500 V および AC 1,000 V 両方のピン間電圧で認証評価を受けた HydraElectric 水中嵌合対応コネクタは、銅線ベースの高速 Ethernet 通信が可能で、CAN バス互換性など Ethernet プロトコルの業界規格に対応しています。
HydraElectric コネクタ
HydraElectric コネクタ