AMP+ IPT シールド リング トング

AMP+ IPT シールド リング トング

TE の AMP+ IPT シールド リング トングは、360° EMC シールド性能および電線対デバイス機能を備えています。

電線対デバイスの柔軟性を実現します。 当社の AMP+ IPT シールド リング トングを使用すると、内部パワー端子 (IPT) をさまざまな用途に簡単かつ柔軟に適応できます。IPT には 1 極、2 極、3 極のハウジングが用意されています。この電源用付属品は、360° EMC シールド性能および電線対デバイス機能を備えています。 ねじ込み式のリング トングは、お客様のニーズに応じたさまざまな長さのケーブルに適用できます。

 

IPT (内部パワー端子) の堅牢なハウジング設計とねじ込み式のアグリゲート接続により、高いレベルの振動性能を達成します。リング トングのワイヤ レンジは 25 mm² ~ 50 mm²、定格電圧は DC 800 V です。IPT は、ハイブリッド車や電気自動車の電気モータ・インバータ・バッテリーでの使用に適しています。リング トングのワイヤ断面積は、ドイツ車載機器向け LV216-2 規格の 16 mm² ~ 50 mm² に相当します。