伝送ケーブル アセンブリ

堅牢さと高い技術

当社では、複雑で過酷な環境における信頼性の高いデータ、電力、および信号の伝送を支援する、効率と安定性に優れた伝送シリンダ配線ハーネス ソリューションを提供しています。振動防止、干渉防止、ノイズ低減、電磁干渉防止、防油、防水、および安定動作が当社の目標です。当社の信頼性に優れたセンサとコネクタ製品は、伝送用配線ハーネス ソリューションを強力に支援します。

主な特徴と利点

  • 幅広い壁貫通コネクタ製品群
  • 用途に関する豊富な知識

 

壁貫通ケーブル

壁貫通ケーブル

当社の堅牢で高度な伝送用壁貫通ケーブル ソリューションは、非常に変動の激しい温度範囲や大きな振動負荷に晒されても安定して動作し、清浄性要件も満たします。安全で信頼性の高い通信 - 当社の伝送用壁貫通ケーブル ソリューションは、コネクタ、センサ、およびケーブル アセンブリを含む統合オプションとなります。

 

主な特長と利点

  • 伝送センサ内部、ソレノイドの信号 
  • トランスミッション液耐性 
  • シーリング保護 
  • 50G までの高い振動レベルに対応 
  • 清浄性要件 
  • チャンネル保護されており、T4/T5 まで対応 (動作温度: -40℃ ~ +150℃)