この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

特長と利点

  • DIN EN 60751 に適合
  • 薄膜または巻線の形で提供
  • 広い動作温度範囲:-50 ℃ ~ +600 ℃(Ni/Au ワイヤおよびクラス F0.3、Ag ワイヤ バージョンは 300 ℃ まで)
  • 標準ベース抵抗:100 Ω
  • クラス F 0.1 (T = AA)、F 0.15 (A)、F 0.3 (B)、F 0.6 (C) の精度
  • さまざまなスペース要件に適合できるように、幅広い標準サイズ(構成タイプ)をご用意
  • グローバルな互換性

用途

FAQ

詳細については、「白金 RTD 薄膜素子に関するよくある質問(FAQ)」をご覧ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ワイヤ/クラッディングのタイプ  Ag | Ni/Au

  • RTD エレメントのタイプ  プラチナ薄膜温度素子

  • エレメントのタイプ  セラミック

  • エレメントの材質  プラチナ

  • はんだ線のスタイル  ニッケル/金 | 銀

構成の特徴

  • 電気接続  オープン エンド

機械的アタッチメント

  • 電線長さ  10 mm [ .393 in ]

寸法

  • ボディの長さ (mm) 2.3 | 4 | 5

  • ボディの長さ (in) .09 | .157 | .197

  • ワイヤ径 (mm) .2 | .25 | .3

  • ワイヤ径 (in) .007 | .009 | .011

  • ボディの高さ  1.1 mm [ .043 in ]

  • ボディの幅 (mm) 1.2 | 2

  • ボディの幅 (in) .047 | .078

使用条件

  • TCR の T1 および T2 (°C) 0 および +100

  • TCR (T1、T2) (ppm/°C) 3850

  • 使用温度範囲 (°C) -200 – 200 | -50 – 300 | -50 – 600 | -30 – 200 | -30 – 300

  • 使用温度範囲 (°F) -328 – 392 | -58 – 572 | -58 – 1112 | -22 – 392 | -22 – 572

  • 精度 (参照温度) (°C) ± .1 | ± .15 | ± .3 | ± .6

  • 使用温度 (最大) (°C) 200 | 300 | 600

  • 使用温度 (最大) (°F) 392 | 572 | 1112

その他

  • ワイヤ本数  2

  • 公差クラス  クラス A / F.15 | クラス B / F.3 | クラス C / F.6 | クラス T (AA) / F.1

関連資料

データ シート/カタログ ページ