認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
リング端子製品タイプ :
クローズ リング トング端子
-
スタッドサイズ :
10, M5
-
防水性 :
いいえ
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応 :
より線
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポート
-
形状の説明 :
RING-088
端子の特徴
-
バレルのタイプ :
Closed
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のめっき材質 :
錫
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
16 – 12
-
ワイヤ サイズ (mm²):
1.25 – 3
-
ワイヤ サイズ (CMA):
2400 – 6000
-
スタッド径 :
5.5 mm [ .216 in ]
-
製品長さ :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
バレルの内径 :
7.39 mm [ .291 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
部分絶縁
-
使用温度範囲 (°C):
-55 – 150
動作/用途
-
ワイヤのベース材料に適合 :
銅
-
ワイヤのめっき材料に適合 :
錫
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
100
-
実装方法 :
ボックスおよびカートン