505955-000
≤ 1 kV, Sleeve, 32 mm [1.259 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
505955-000
≤ 1 kV, Sleeve, 32 mm [1.259 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: 505955-000
- 製品説明: CRSM-53/13-1500/239(S1)
- エイリアスNo:
7-1193924-6
CRSM-53/13-1500/239(S1)
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) :
32 mm [ 1.259 in ]
-
対応しているケーブル径 (最小) :
17 mm [ .669 in ]
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る