類似製品を見つけるために、仕様や条件を選択してくださいチェックボックスで変更したくない仕様や条件を選ぶと、それに近い製品を検索できます。 「類似製品を表示」をクリック後、フィルターでさらに細かく条件を指定できます。
         
    認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。 
注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。 
 
    
    
        一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
        類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。
        エラーが発生しました。もう一度お試しください。
     
    
        
        
        
        
        
        
                
                    ボディの特徴
                    
                        - 
                                    
                                        一次製品色 :
                                        黒
                                    
  
                            - 
                                    
                                        シェル めっき材質 :
                                        錫
                                    
  
                            - 
                                    
                                        アセンブリ プロセスの特徴となる材料 :
                                        りん青銅
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ プロファイル :
                                        標準
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    結線の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        結線ポストとテールの長さ :
                                        3.2 mm [ .126 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        PCB に対する結線方法 :
                                        スルー ホール - はんだ付け
                                    
  
                            - 
                                    
                                        角形結線ポストとテールの厚さ :
                                        .32 mm [ .012 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        角形結線ポストとテールの幅 :
                                        .45 mm [ .017 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        基板厚 (推奨) :
                                        1.6 mm [ .063 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        列間スペーシング :
                                        2.84 mm [ .112 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        認可規格製品に適合 :
                                        DIN 41652
                                    
  
                            - 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL 94V-0
                                    
  
                            
                 
             
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。