認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴 :
UL コイル絶縁クラス B
-
接点配置 :
2 フォーム C、DPDT、2 C/O
-
極の端子数 :
2
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
10
-
コイル電力定格 AC (VA):
2.02
-
コイル抵抗 (Ω):
24
-
コイル定格電圧 (VAC):
12
-
端子の定格電流 (A):
10
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
300mA @ 12V
-
端子の定格電圧 (VAC):
240
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ):
1000
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
端子の制限連続電流 (A):
10
-
端子の制限短時間電流 (A):
10
-
端子の制限投入電流 (A):
10
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
寸法
-
製品高さ :
50.8 mm [ 2 in ]
-
製品長さ :
35.7 mm [ 1.406 in ]
-
製品幅 :
35.7 mm [ 1.405 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-45 – 55
-
環境気温 (最大) :
55 °C [ 131 °F ]
-
保護の環境カテゴリ :
RTI
動作/用途
-
インジケーターのタイプ :
ランプ
-
コイル磁気システム :
単安定
-
作動システム :
AC
その他
-
コイル電力定格のクラス (VA):
2 – 3
-
端子電流のクラス (A):
16
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
30 – 40
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
50 – 60
-
環境気温のクラス (°C):
50 – 70
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
35 – 40