認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
接点配置 :
1 フォーム C、SPDT、1 C/O
-
極の端子数 :
1
-
端子の特殊な特徴 :
二股/ツイン コンタクト
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω):
1015
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
10mA @ .02V
-
端子の制限遮断電流 (A):
1
-
端子の定格電流 (A):
1
-
端子の定格電圧 (VAC):
150
-
端子の定格電圧 (VDC):
125
-
コイル電力定格 (W):
.112
-
コイル定格電圧 (VDC):
9
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
125
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
150
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ):
1000000
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1500
-
電圧定常波比率 (HF パラメーター) :
1.06 @ 100MHz, 1.75 @ 900MHz
-
端子の制限連続電流 (A):
1
-
端子の制限短時間電流 (A):
1
-
端子の制限投入電流 (A):
1
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
500
信号特性
-
絶縁 (HF パラメーター) :
-18dB @ 900MHz, -30dB @ 100MHz
-
挿入損 (HF パラメーター) :
-.12dB @ 100MHz, -1.9dB @ 900MHz
端子の特徴
-
端子の材質 :
PdNi
-
端子のめっき材質 :
金
結線の特徴
-
端子構成 :
PCB SMT
-
リレー コネクタのタイプ :
PCB 結線
寸法
-
製品高さ :
8 mm [ .314 in ]
-
製品長さ :
13.4 mm [ .527 in ]
-
製品幅 :
7.75 mm [ .305 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
.75 mm [ .03 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
.75 mm [ .03 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 85
-
環境気温 (最大) :
85 °C [ 85 °F ]
-
保護の環境カテゴリ :
RTIII
動作/用途
-
コイル磁気システム :
単安定、極性
-
性能のタイプ :
高感度
-
はんだプロセス :
リフローはんだ
-
作動システム :
DC
その他
-
端子電流のクラス (A):
0 – 2
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
6 – 8
-
コイル電力定格のクラス (W):
0 – .1
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
7 – 8
-
環境気温のクラス (°C):
70 – 85
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
12 – 14