認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
製品タイプ :
リレー
-
リレーのスタイル :
D2n リレー
-
リレーのタイプ :
D2n リレー V23105
電気的特性
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
10mA @ .2V
-
端子の制限遮断電流 (A):
3
-
端子の定格電圧 (VAC):
250
-
端子の定格電圧 (VDC):
220
-
信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) (mW):
200
-
信号用リレーのコイル定格電圧 (VDC):
3
-
信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
250
-
信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
220
-
信号用リレーのコイル磁気システム :
単安定、DC
-
コイルのタイプ :
単安定
-
端子の制限連続電流 (A):
3
-
コイル抵抗 (Ω):
45
-
端子の制限投入電流 (A):
3
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ):
1000
-
消費電力 (mW):
200
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
750
-
電圧定常波比率 (HF パラメーター) :
1.04 @ 100MHz, 1.4 @ 900MHz
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 :
1000 V – 1500 VA
-
端子/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1050
-
端子の制限短時間電流 (A):
3
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
750
-
作動システム :
AC/DC
-
コイル電力定格のクラス :
150 – 200 mW
信号特性
-
絶縁 (HF パラメーター) :
-20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz
-
挿入損 (HF パラメーター) :
-.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz
ボディの特徴
-
重量 :
6 g [ .2116 oz ]
-
絶縁体の特殊な特徴 :
コンタクト/コイル間の 1500V 初期サージ耐電圧
端子の特徴
-
信号用リレーの端子のタイプ :
PCB-THT
-
信号用リレー端子の定格電流 (A):
3
-
信号用リレーの接点配置 :
2 フォーム C (CO)
-
極の端子数 :
2
-
端子電流のクラス :
2 – 5 A
-
端子のめっき材質 :
金
寸法
-
高さのクラス (メカニカル) :
10 – 11 mm
-
長さ :
20.2 mm [ .795 in ]
-
長さのクラス (メカニカル) :
20 – 25 mm
-
高さ :
11 mm [ .433 in ]
-
幅 :
10 mm [ .394 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) :
8 – 10 mm
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 85
-
環境気温のクラス :
70 – 85°C
-
環境気温 (最大) :
85 °C [ 85 °F ]