4312M3 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 一体型ケーブル
  • ゼロ加速度出力 2500 ±100
  • 駆動電圧 7 – 24
  • フル スケール出力電流 4 – 20
  • 周波数応答 0-200 ~ 0-300
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 100
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 加速レンジ (±) 2
  • 感度 .04 mA/g
  • 非線形性 ±1
4332 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 一体型ケーブル
  • フル スケール電圧出力 .5 – 4.5
  • ゼロ加速度出力 2500 ±100
  • 駆動電圧 5 – 30
  • 周波数応答 0-20 ~ 0-200
  • 軸数 3
  • 材質 アルマイト
  • 重量 100
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 加速レンジ (±) 2
  • 感度 100 mV/g
  • 非線形性 ±1
4332M3 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 一体型ケーブル
  • ゼロ加速度出力 2500 ±100
  • 駆動電圧 7 – 24
  • フル スケール出力電流 4 – 20
  • 周波数応答 0-200 ~ 0-300
  • 軸数 3
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 185
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 加速レンジ (±) 2
  • 感度 .04 mA/g
  • 非線形性 ±1
2271683-3 モジュラー ターミナル ブロック  1
  • ブロックのタイプ 標準
  • モジュラー ターミナル ブロック製品タイプ ねじ式ターミナル ブロック
  • 防水性 いいえ
  • 回路数 1
  • 極数 1
  • 定格電圧 600
  • 端子のベース材質
  • 端子構成 クイック コネクト
  • 端子の定格電流 (最大) 50
  • 端子のめっき材質 ティン
  • コネクタ取り付けのタイプ DIN Rail
  • Tightening Torque 14
  • ねじのサイズ M4
  • ねじベース部材質
  • ねじのめっき材質 亜鉛
  • ピッチ 8
  • Wire Size 26 – 8
  • Wire Size .14 – 6
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0