FCR1206J10R 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. FCR1206 5% 10R FCR1206J10R
active
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 10
  • 電力定格 .125
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 3.2 x 1.6 x .6
  • 温度係数 ±500
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
FCR1206J33R 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. FCR1206 5% 33R FCR1206J33R
active
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 33
  • 電力定格 .125
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 3.2 x 1.6 x .6
  • 温度係数 ±500
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
FCR1206J47R 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. FCR1206 5% 47R FCR1206J47R
active
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 47
  • 電力定格 .125
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 3.2 x 1.6 x .6
  • 温度係数 ±500
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
FCR1206J22R 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. FCR1206 5% 22R FCR1206J22R
active
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 22
  • 電力定格 .125
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 3.2 x 1.6 x .6
  • 温度係数 ±500
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き