FRN50J1K0/S スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. FRN50 5% 1K0 (S) FRN50J1K0/S
active
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 .5
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN100SJ1K0 スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 1
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 9 x 3.2
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN200SJ680R スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. FRN200S 5% 680R FRN200SJ680R
active
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 680
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 11 x 4.5
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN25J100R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 100
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN25J10R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 10
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN25J1K0 スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN25J1R0 スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 1
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN25J220R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 220
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN25J22R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 22
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN25J2R2 スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 2.2
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN25J330R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 330
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN25J470R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 470
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN25J47R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 47
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN25J4R7 スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 4.7
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN25JR22 スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 .22
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN25JR47 スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 .47
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN50J100R/S スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. FRN50 5% 100R (S) FRN50J100R/S
active
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 100
  • 電力定格 .5
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN50J10R/S スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. FRN50 5% 10R (S) FRN50J10R/S
active
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 10
  • 電力定格 .5
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN50J1R0/S スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. FRN50 5% 1R0 (S) FRN50J1R0/S
active
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 1
  • 電力定格 .5
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
FRN50J220R/S スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. FRN50 5% 220R (S) FRN50J220R/S
active
  • 抵抗器のタイプ 可融抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 220
  • 電力定格 .5
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ