SMA0204FTDV1004 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 1M0 1% 50PPM 0204 SMA0204FTDV1004
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1M
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV1500 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 150R 1% 0204 SMA0204FTDV1500
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 150
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV1801 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 1K8 1% 0204 SMA0204FTDV1801
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1.8K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV3900 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 390R 1% 0204 SMA0204FTDV3900
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 390
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTEV2703 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 270K 1% 100PPM 0204 SMA0204FTEV2703
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 270K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTEV4301 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 4K3 1% 100PPM 0204 SMA0204FTEV4301
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 4.3K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTEV4703 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 470K 1% 100PPM 0204 SMA0204FTEV4703
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 470K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0207FTEU2203 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 220K 1% 100PPM 0207 SMA0207FTEU2203
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0207
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 220K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 300
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 5.9 x 2.2
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0207FTEU2703 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 270K 1% 100PPM 0207 SMA0207FTEU2703
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0207
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 270K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 300
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 5.9 x 2.2
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0207FTEU4703 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 470K 1% 100PPM 0207 SMA0207FTEU4703
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0207
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 470K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 300
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 5.9 x 2.2
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0207JTEU8202 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 82K 5% 0207 SMA0207JTEU8202
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0207
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 82K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 300
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 5.9 x 2.2
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き