CAT-R131-AN862F アンテナ  1
PRODUCT
  1. アンテナ
  2. アンテナ
  1. パック アンテナ: ロー プロファイル多機能型 CAT-R131-AN862F
active
  • アンテナ接続のタイプ FAKRA
  • アンテナ コネクタのタイプ FAKRA D
  • ポート数 1
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル LTE / UMTS / US DUAL / EU TRIVAND / WCDMA
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 4
  • 周波数帯域 1710 – 3800
  • 取り付け対象 パネル
  • 取り付け保持のタイプ パネル マウント
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 2.8
  • 製品直径 80
  • ケーブル長 1000
  • 製品高さ 22.5
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 1850 ~ 1990 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/g/n/ac、Wi-Fi
  • ワイヤレス用途 CDMA 1900
  • 実装方法 袋/箱
  • 精度レベル スタンダード
CAT-AN862-L6267A アンテナ  1
PRODUCT
  1. アンテナ
  2. アンテナ
  1. シャーク フィン MIMO アンテナ CAT-AN862-L6267A
active
  • アンテナ接続のタイプ ケーブル アセンブリ
  • アンテナ コネクタのタイプ SMA プラグ
  • ポート数 2
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • バンドのタイプ 三重バンド
  • アンテナ プロトコル GNSS
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ はい
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 5
  • 周波数帯域 1710 – 2170
  • 製品重量 260
  • 取り付け対象 車両ルーフトップ
  • 取り付け保持のタイプ 接着剤
  • 極性 右円偏波
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 2.8
  • ケーブル長 300
  • 製品長さ 170
  • 製品幅 60
  • 製品高さ 50
  • 地域別用途 GPS - グローバル: 1565 ~ 1585 MHz
  • ワイヤレス スタンダード LTEEU、UMTS、US デュアル、EU トライバンド、WCDMA
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
CAT-R131-AN862 アンテナ  1
PRODUCT
  1. アンテナ
  2. アンテナ
  1. セルラー アンテナ: 高ゲイン CAT-R131-AN862
active
  • アンテナ接続のタイプ SMA
  • アンテナ コネクタのタイプ N-タイプ ソケット
  • ポート数 2
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル LTE / UMTS / US DUAL / EU TRIVAND / WCDMA
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • VSWR (最大) < 2.0:1
  • ゲイン (最大) 3.9
  • 周波数帯域 1710 – 2700
  • 製品重量 955
  • 取り付け対象 ウォール
  • 取り付け保持のタイプ ブラケット
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 5
  • ケーブル長 300
  • 製品長さ 19.94
  • 製品幅 180
  • 製品高さ 230
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 1850 ~ 1990 MHz
  • ワイヤレス スタンダード EU セルラー
  • ワイヤレス用途 5G
  • 実装方法 袋/箱
  • 精度レベル スタンダード
CAT-R131-AN862H アンテナ  1
PRODUCT
  1. アンテナ
  2. アンテナ
  1. セルラー アンテナ: 5G、SISO シーリング マウント CAT-R131-AN862H
active
  • アンテナ接続のタイプ SMA
  • アンテナ コネクタのタイプ SMA プラグ
  • ポート数 1
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • バンドのタイプ 三重バンド
  • アンテナ プロトコル LTE / UMTS / US DUAL / EU TRIVAND / WCDMA
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 5
  • 周波数帯域 1710 – 6000
  • 製品重量 188
  • 取り付け対象 ウォール
  • 取り付け保持のタイプ ブラケット
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 5
  • 製品直径 48
  • ケーブル長 500
  • 製品高さ 164
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 1850 ~ 1990 MHz
  • ワイヤレス スタンダード EU セルラー
  • ワイヤレス用途 5G
  • 実装方法 袋/箱
  • 精度レベル スタンダード
CAT-R131-AN862G アンテナ  1
PRODUCT
  1. アンテナ
  2. アンテナ
  1. DAS アンテナ: SISO シーリング マウント CAT-R131-AN862G
active
  • アンテナ接続のタイプ ケーブル アセンブリ
  • アンテナ コネクタのタイプ N-タイプ ソケット
  • ポート数 1
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル LTE / UMTS / US DUAL / EU TRIVAND / WCDMA
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 4
  • 周波数帯域 380 – 3800
  • 製品重量 780
  • 取り付け対象 ビル シーリング
  • 取り付け保持のタイプ ブラケット
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 4
  • ケーブル長 500
  • 製品長さ 300
  • 製品幅 21.5
  • 製品高さ 230
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 1850 ~ 1990 MHz
  • ワイヤレス スタンダード EU セルラー
  • ワイヤレス用途 5G
  • 実装方法 袋/箱
  • 精度レベル スタンダード
CAT-R131-AN862D アンテナ  1
PRODUCT
  1. アンテナ
  2. アンテナ
  1. LORA アンテナ: 耐破壊、ロー プロファイル CAT-R131-AN862D
active
  • アンテナ接続のタイプ SMA
  • アンテナ コネクタのタイプ SMA プラグ
  • ポート数 1
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル ISM / ZB / BT WIFI
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 868 – 870
  • 取り付け対象 パネル
  • 取り付け保持のタイプ パネル マウント
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 2.8
  • ケーブル長 2
  • 製品長さ 130
  • 製品幅 40
  • 製品高さ 15
  • 地域別用途 GSM - EU: 1710 ~ 1880 MHz
  • ワイヤレス用途 CDMA 1900
  • 実装方法 袋/箱
  • 精度レベル スタンダード
CAT-R131-AN862A アンテナ  1
PRODUCT
  1. アンテナ
  2. アンテナ
  1. UHF アンテナ: ブラケット マウント CAT-R131-AN862A
active
  • アンテナ接続のタイプ N 字ジャック
  • アンテナ コネクタのタイプ N 字ジャック
  • ポート数 1
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • バンドのタイプ シングルバンド
  • アンテナ プロトコル ISM / ZB / BT WIFI
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • VSWR (最大) < 2.0:1
  • ゲイン (最大) 0
  • 周波数帯域 420 – 455
  • 取り付け対象 ウォール
  • 取り付け保持のタイプ ブラケット
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • 製品直径 48
  • 製品高さ 82
  • ワイヤレス用途 ISM
  • 実装方法 袋/箱
  • 精度レベル スタンダード
CAT-R131-AN862E アンテナ  1
PRODUCT
  1. アンテナ
  2. アンテナ
  1. サーフェス マウント アンテナ: 計測用 CAT-R131-AN862E
active
  • アンテナ接続のタイプ FAKRA
  • アンテナ コネクタのタイプ FAKRA D - メス
  • ポート数 1
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • バンドのタイプ シングルバンド
  • アンテナ プロトコル ISM / ZB / BT WIFI
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) -6
  • 周波数帯域 169
  • 取り付け対象 パネル
  • 取り付け保持のタイプ パネル マウント
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 2.8
  • ケーブル長 2
  • 製品長さ 165.1
  • 製品幅 32.13
  • 製品高さ 20
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
  • 精度レベル スタンダード
2363695-2 アンテナ  1
PRODUCT
  1. アンテナ
  2. アンテナ
  1. SISO CEILING MNT UHF/3G/4G/5G ANT 4.3-10 2363695-2
active
  • アンテナ接続のタイプ ケーブル アセンブリ
  • アンテナ コネクタのタイプ 4.3 - 10 メス
  • ポート数 1
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル LTE / UMTS / US DUAL / EU TRIVAND / WCDMA
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 4
  • 周波数帯域 380 – 3800
  • 製品重量 780
  • 取り付け対象 ビル シーリング
  • 取り付け保持のタイプ ブラケット
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 4
  • ケーブル長 500
  • 製品長さ 300
  • 製品幅 21.5
  • 製品高さ 230
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 1850 ~ 1990 MHz
  • ワイヤレス スタンダード EU セルラー
  • ワイヤレス用途 5G
  • 実装方法 袋/箱
  • 精度レベル スタンダード
2363699-6 アンテナ  1
PRODUCT
  1. アンテナ
  2. アンテナ
  1. M2M ANTENNA FOR METERING 460MHZ FAKRA 2363699-6
active
  • アンテナ接続のタイプ FAKRA
  • アンテナ コネクタのタイプ FAKRA D - オス
  • ポート数 1
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • バンドのタイプ シングルバンド
  • アンテナ プロトコル GPS
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) -6
  • 周波数帯域 450 – 564
  • 取り付け対象 パネル
  • 取り付け保持のタイプ パネル マウント
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 2.8
  • ケーブル長 2
  • 製品長さ 165.1
  • 製品幅 32.13
  • 製品高さ 20
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
  • 精度レベル スタンダード