CAT-AX41-C8422E 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 信号用リレー
  1. クレードル S リレー V23054 CAT-AX41-C8422E
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル S リレー
  • リレーのタイプ クレードル S リレー V23054/V23062
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子の定格電圧 125
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 1000
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 12
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 390
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 1000 – 2000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 入力電圧 150
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 入力電圧 125
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 27
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-SMT
  • 信号用リレー端子の定格電流 .2
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 35
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35 mm
  • 高さ 30
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Box & Carton
CAT-AX41-C8422F 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. 信号用リレー
  1. クレードル S リレー V23062 CAT-AX41-C8422F
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル S リレー
  • リレーのタイプ クレードル S リレー V23054/V23062
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 36
  • 端子の定格電圧 30
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 1000
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 24
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 5
  • コイル抵抗 9200
  • 端子の制限投入電流 5
  • 消費電力 1000 – 2000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 入力電圧 250
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 入力電圧 250
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 重量 35
  • 信号用リレーの端子のタイプ はんだ
  • 信号用リレー端子の定格電流 .2
  • 信号用リレーの接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 銀、金フラッシュめっき
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Box & Carton
1-1393815-7 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル S リレー
  • リレーのタイプ クレードル S リレー V23054/V23062
  • 端子の制限遮断電流 5
  • 端子の定格電圧 260
  • 端子の定格電圧 250
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 1000
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 60
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 260
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 5
  • コイル抵抗 3800
  • 端子の制限投入電流 5
  • 消費電力 1000 – 2000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 入力電圧 250
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 入力電圧 250
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000 mW
  • 重量 35
  • 信号用リレーの端子のタイプ はんだ
  • 信号用リレー端子の定格電流 5
  • 信号用リレーの接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 銀、金フラッシュめっき
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Box & Carton