CAT-AM78-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL ハウジング CAT-AM78-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 8
  • 列数 3
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 その他
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.3
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 4
  • 製品高さ 34.6
  • 製品長さ 27.4
  • 製品幅 33.6
  • 使用温度 (最大) 75
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM78-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. AMPSEAL ヘッダ CAT-AM78-H342
active
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 8
  • 極数 8
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 3
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合タブ幅 1.3
  • 嵌合タブ厚 1.3
  • 嵌合ピンの直径 1.3
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 11
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4
  • 製品長さ 40.6
  • 製品幅 32.1
  • 基板厚 (推奨) 1.5 – 1.6
  • PCB からのプロファイル高さ 34.25
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 1
CAT-AM78-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 8
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色 グレー
  • 一次製品の材料 PBT
  • ストレイン リリーフ あり
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 17
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP69
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-AM78-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. AMPSEAL コンタクト CAT-AM78-T273
active
  • 防水性 はい
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 自動車用端子のシールのタイプ シリーズ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 17
  • 端子およびスプライスのタイプ Socket
  • 嵌合ピンの直径 1.3
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 15
  • Wire Size .5 – 1.3
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 15
  • ワイヤ絶縁直径 1.7 – 2.7
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)