CAT-AM7801-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 10
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Bag & Box
  • パッケージ数量 2200
  • サービス可能 はい
1-1670730-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 3POS,TAB 1.5X0.63,TAB HSG,ASSY 1-1670730-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 3
  • 列数 1
  • Operating Voltage 60
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • 製品高さ 19
  • 製品長さ 27.6
  • 製品幅 47.05
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Carton
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1-1718484-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. CARRIER FOR RECEPTACLE INSERTS 1-1718484-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 25
  • 列数 3
  • Operating Voltage 36
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 4.2
  • 製品高さ 24.3
  • 製品長さ 42.3
  • 製品幅 26
  • 使用温度 (最大) 120
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 900
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
1241396-1 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. AMP MCP 2.8K, CONTACT, SWS 1241396-1
active
  • 防水性 はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 自動車用端子のシールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 22
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 2.8
  • 嵌合タブ厚 .6
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1 – 2.5
  • ワイヤ サイズ検索 1
  • ワイヤ サイズ検索 13
  • ワイヤ絶縁直径 2.2 – 2.4
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • パッケージ数量 3500
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)