3624B100KT パワー インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 10
  • 定格電流 (最大) 450
  • DC 抵抗 .39
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 3.2 x 2.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3624D221KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3624D 220UH 10% 3624D221KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 220
  • 定格電流 (最大) 130
  • DC 抵抗 5.4
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 4.5 x 3.2
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 45
3624H102KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3624H 1000UH 10% 3624H102KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 1000
  • 定格電流 (最大) 300
  • DC 抵抗 4.8
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 13.1 x 8
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 25
3624H221KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3624H 220UH 10% 3624H221KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 220
  • 定格電流 (最大) 600
  • DC 抵抗 1.1
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 13.1 x 8
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 20
3624H331KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3624H 330UH 10% 3624H331KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 330
  • 定格電流 (最大) 500
  • DC 抵抗 1.6
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 13.1 x 8
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 25