用途
乗客によるネット接続を実現する
乗客の利便性と乗務員の効率性に必要な、革新的なスペースと重量軽減および通信帯域の接続性を提供します。
機内での快適性と利便性を保ちながら乗客によるネット接続を実現するためには、安全で信頼性の高いケーブルおよび電気相互接続が要求されます。 TE が提供する幅広い相互接続ソリューションにより、柔軟な機内エンターテイメント、Web アクセス、自動ギャレー システム、および高速ネットワークに対する客室要件の性能が強化されます。TE では、BAC、EN、ARINC の各規格に基づく相互接続ソリューションを提供しており、性能、柔軟性、軽量性、省スペース設計、容易な設置という各要素の正しい組み合わせを実現する高帯域幅要件に対応できます。
DEUTSCH 369 シリーズ コネクタ
DEUTSCH 369 シリーズ コネクタは、過酷な航空宇宙環境に適した信頼性が高く軽量でコンパクトなコスト パフォーマンスの高い製品シリーズで、特に民間航空宇宙産業の客室システムでの用途に適しています。
サーフェス マウント抵抗器
サーフェス マウント抵抗器は、小さな長方形のセラミック ボディで、両端に銀の導電エッジがあります。より一般的なアキシャル リード抵抗器と機能面では同じですが、電力損失をより低く抑えられる上、多くの場合で浮遊インダクタンスやキャパシティも低減できます。
カスタム設計の多芯ケーブル
カスタム多芯線ケーブルは、機能性と性能に対する特定のお客様のニーズに応えられるように製造された独自設計のケーブルです。航空宇宙、ミリタリ陸上システム、海洋の各用途に対応します。
スルーホール型抵抗器
スルーホール型抵抗器は、屈曲可能な長いリード線を持つ固定抵抗器であり、実験用回路板に固定したり、手作業や流動はんだでプリント基板にはんだ付けしたりできます。スルーホール型抵抗器は、回路内の電流量を低減するために使われます。通常は、カーボン フィルム、金属フィルム、金属酸化皮膜、厚膜、または巻線を用いて製造されます。
CeeLok FAS-T コネクタ
TE の CeeLok FAS-T は、極端な環境で動作するように設計された産業用コネクタで、重量とサイズが大幅に軽減されています。また、T 形状のノイズキャンセリング端子構成により、クロストーキングを最小限に抑えます。
トリマ
トリマ抵抗器は、可変抵抗器または調整可能なポテンショメータの一種で、回路の調整・微調整・校正が可能です。デバイスのユーザが目視確認したり、調整を行ったりすることを想定した製品ではありません。
次世代型 ARINC 600 リセプタクル コネクタ
TE では、次世代型 ARINC 600 リセプタクル コネクタを開発いたしました。この製品は、コストと重量の削減を模索しているアビオニクス メーカーにとって「完璧なソリューション」となります。
Quadrax ケーブルおよびコネクタ
Quadrax イーサネット ケーブルおよびファイバ チャネル ケーブルと共に使用する、2 本の差動対ケーブル (インピーダンス整合) で構成された多信号接続システムです。シェル サイズ 8 (溝付き)、24 AWG ピンおよびソケットコンタクトの構成で、六角圧着バージョンとピン PCB テールのはんだ付けバージョンが用意されています。
プローブ パッド
プローブ パッドは回路内に組み込まれ、サーフェス マウント デバイス内にある繊細な小型電子回路の損傷を防止します。プローブ パッドを使用することにより、小型電子回路の調整/セットアップ/測定/修理を行う際に、回路のプローブ検査を安全に実施できます。
DEUTSCH DMC-M シリーズ Multicavity EN4165
欧州規格 EN4165 に準拠した DMC-M コネクタは、柔軟で信頼性の高いモジュール型のシステムです。このコネクタは、多キャビティおよび単一モジュールの構成でお届けし、同一モジュールを使用してコンパクトかつ軽量な接続を実現します。モジュール構成や省スペース/軽量化、堅牢性といった理由から、このコネクタは多くのお客様に採用いただき、用途が広がっています。また、コンポジット ハウジング、アルミニウム電線の対応、光ファイバー、高密度集積、シャンティングを取り入れています。
DIP スイッチおよび SIP スイッチ
DIP スイッチは、一連の小さなスイッチで構成されている手動電子パッケージです。角形ケースと、平行な 2 列構成の接続端子を備えています。SIP スイッチは、1 列構成の接続ピンを備えたコンピューター チップ パッケージです。
用途
乗客によるネット接続を実現する
乗客の利便性と乗務員の効率性に必要な、革新的なスペースと重量軽減および通信帯域の接続性を提供します。
機内での快適性と利便性を保ちながら乗客によるネット接続を実現するためには、安全で信頼性の高いケーブルおよび電気相互接続が要求されます。 TE が提供する幅広い相互接続ソリューションにより、柔軟な機内エンターテイメント、Web アクセス、自動ギャレー システム、および高速ネットワークに対する客室要件の性能が強化されます。TE では、BAC、EN、ARINC の各規格に基づく相互接続ソリューションを提供しており、性能、柔軟性、軽量性、省スペース設計、容易な設置という各要素の正しい組み合わせを実現する高帯域幅要件に対応できます。
DEUTSCH 369 シリーズ コネクタ
DEUTSCH 369 シリーズ コネクタは、過酷な航空宇宙環境に適した信頼性が高く軽量でコンパクトなコスト パフォーマンスの高い製品シリーズで、特に民間航空宇宙産業の客室システムでの用途に適しています。
サーフェス マウント抵抗器
サーフェス マウント抵抗器は、小さな長方形のセラミック ボディで、両端に銀の導電エッジがあります。より一般的なアキシャル リード抵抗器と機能面では同じですが、電力損失をより低く抑えられる上、多くの場合で浮遊インダクタンスやキャパシティも低減できます。
カスタム設計の多芯ケーブル
カスタム多芯線ケーブルは、機能性と性能に対する特定のお客様のニーズに応えられるように製造された独自設計のケーブルです。航空宇宙、ミリタリ陸上システム、海洋の各用途に対応します。
スルーホール型抵抗器
スルーホール型抵抗器は、屈曲可能な長いリード線を持つ固定抵抗器であり、実験用回路板に固定したり、手作業や流動はんだでプリント基板にはんだ付けしたりできます。スルーホール型抵抗器は、回路内の電流量を低減するために使われます。通常は、カーボン フィルム、金属フィルム、金属酸化皮膜、厚膜、または巻線を用いて製造されます。
CeeLok FAS-T コネクタ
TE の CeeLok FAS-T は、極端な環境で動作するように設計された産業用コネクタで、重量とサイズが大幅に軽減されています。また、T 形状のノイズキャンセリング端子構成により、クロストーキングを最小限に抑えます。
トリマ
トリマ抵抗器は、可変抵抗器または調整可能なポテンショメータの一種で、回路の調整・微調整・校正が可能です。デバイスのユーザが目視確認したり、調整を行ったりすることを想定した製品ではありません。
次世代型 ARINC 600 リセプタクル コネクタ
TE では、次世代型 ARINC 600 リセプタクル コネクタを開発いたしました。この製品は、コストと重量の削減を模索しているアビオニクス メーカーにとって「完璧なソリューション」となります。
Quadrax ケーブルおよびコネクタ
Quadrax イーサネット ケーブルおよびファイバ チャネル ケーブルと共に使用する、2 本の差動対ケーブル (インピーダンス整合) で構成された多信号接続システムです。シェル サイズ 8 (溝付き)、24 AWG ピンおよびソケットコンタクトの構成で、六角圧着バージョンとピン PCB テールのはんだ付けバージョンが用意されています。
プローブ パッド
プローブ パッドは回路内に組み込まれ、サーフェス マウント デバイス内にある繊細な小型電子回路の損傷を防止します。プローブ パッドを使用することにより、小型電子回路の調整/セットアップ/測定/修理を行う際に、回路のプローブ検査を安全に実施できます。
DEUTSCH DMC-M シリーズ Multicavity EN4165
欧州規格 EN4165 に準拠した DMC-M コネクタは、柔軟で信頼性の高いモジュール型のシステムです。このコネクタは、多キャビティおよび単一モジュールの構成でお届けし、同一モジュールを使用してコンパクトかつ軽量な接続を実現します。モジュール構成や省スペース/軽量化、堅牢性といった理由から、このコネクタは多くのお客様に採用いただき、用途が広がっています。また、コンポジット ハウジング、アルミニウム電線の対応、光ファイバー、高密度集積、シャンティングを取り入れています。
DIP スイッチおよび SIP スイッチ
DIP スイッチは、一連の小さなスイッチで構成されている手動電子パッケージです。角形ケースと、平行な 2 列構成の接続端子を備えています。SIP スイッチは、1 列構成の接続ピンを備えたコンピューター チップ パッケージです。