• センサ用付属品

TE Connectivity (TE)

センサ取り付け用付属品

  • 概要
  • 製品

センサ取り付け用付属品

M8、M12、M18、および M30 のチューブ型センサ用取り付けブラケットです。

当社とつながる

製品の特長

  • M8、M12、M18、および M30 のチューブ型センサ用
  • 304 ステンレス鋼製
  • 付属の M5x1 ねじで固定

関連リソース

磁気センサ用アクチュエータ

製品グループ

磁気センサ用アクチュエータ

アクチュエータは、リニア バルブ用の磁気センサおよびモニタと組み合わせて使用されます。これらのセンサの作動距離は、使用するアクチュエータのサイズによって異なります。これらのアクチュエータは、Sense 社のチューブ型磁気センサと組み合わせて使用されます。

製品グループ

ミラーおよびテープ

プリズム ミラーおよびプリズム テープは、反射型光電センサとともに使用されます。さまざまなモデルと形状をご用意しています。TE Connectivity のミラーおよび反射テープは、当社のセンサおよび光電バリアと組み合わせて使用できるよう設計されており、最大限の性能を発揮します。

詳細を見る  製品