SST/SST-FR 熱収縮チューブ: セルフシーリング、高収縮率 3:1

SST/SST-FR チューブは、半硬質、3:1 の収縮率の一層構造チューブです。摩耗、液体、湿気に耐性があります。難燃性バージョン (SST-FR) もご用意しています。標準の色は黒ですが、白、赤、黄、透明もあります。

概要

SST は、悪環境条件下での保護を実現する、シンプルなポジティブ スプライス シーリング方法を提供します。標準のシール材の付属するチューブは、水中用途または地中線用途で止水性と環境保護を実現します。

 

熱可塑性接着剤は封止だけでなく、機械的ストレイン リリーフも実現します。このポリマー チューブは、優れた絶縁性能、耐摩耗性、ストレイン リリーフ特性を備えています。

製品の特長

  • 膨張率は 3:1 です。
  • -55°C ~ +110°C の使用温度範囲。
  • 最小収縮温度: +90°C。
  • 最低収縮温度: +121°C。
  • RoHS 対応。

製品の特長

  • 厚手の接着剤コーティングが液体や湿気から確実に保護します。
  • 厚壁絶縁、ストレイン リリーフ、摩耗保護。
  • グリース、テープ、エポキシは不要です。
  • 難燃性材料をご用意。
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
Play video
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
熱収縮チューブ技術
高電圧用途における性能、安全性、信頼性を実現する熱収縮チューブ技術。