RAYRIM 熱収縮チューブ: 保護、自己接着、エッジング素材

RAYRIM 熱収縮ポリオレフィン チューブは、摩耗や機械的損傷に対する耐性を提供します。難燃性、湾曲したエッジを保護できる柔軟性、+55°C 〜 +80°C 使用温度で RoHS に準拠しています。

概要

RAYRIM エッジング素材は、内部に熱活性化接着剤を塗布した押し出し成形のストリップです。加熱すると、断面の形状が "V" 字型から "U" 字型に変化して接着剤が基材の形状に結合します。放射線架橋ポリオレフィン材料で製造されたこの形状は金属・木材・ガラスのエッジを滑らかかつ迅速にカバーし、全方位的な保護を実現します。製品の柔軟な性質によって、内半径と外半径の両方とまっすぐなエッジに適用することができ、-55°C ~ +80°C [- 67°F ~ 176°F] の連続使用温度によって、製品は厳しい状況下のほとんどで保護を実現することができます。 - 55°C 〜 + 80°C [-67°F 〜 176°F] の使用温度によって、製品は厳しい状況下のほとんどで保護を実現することができます。

製品の特長

  • -55°C ~ +80°C の使用温度範囲。
  • 最小収縮温度: +120°C。
  • 最低収縮温度: +150°C。
  • RoHS 対応。

製品の特長

  • 湾曲したエッジを保護する柔軟性
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
Play video
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
熱収縮チューブ技術
高電圧用途における性能、安全性、信頼性を実現する熱収縮チューブ技術。