DCPT 熱収縮チューブ: 柔軟性、難燃性、2 色、2:1 および 3:1 の収縮率

DCPT ポリオレフィン熱収縮チューブ技術には、12/4 mm、2 色、2:1 および 3:1 の収縮率が用意されています。難燃性に優れ、柔軟性があり、RoHS に準拠した汎用チューブです。

概要

TE の DCPT は、柔軟かつ難燃性の 2 色ポリオレフィン チューブであり、さまざまな電気絶縁ニーズに対応する優れたソリューションです。この高品質チューブは黄色と緑の 2 色で設計されており、電線とケーブルを即座に識別できます。はっきりとした 2 色のパターンは「アース」接続の識別に特に有用であり、電気システムの安全性と整理に役立ちます。


このポリオレフィン チューブは ライト デューティー ハーネスのジャケットや絶縁に最適であり、確実な保護と耐久性を実現します。柔軟な材料で作られているため、さまざまな構成での作業や適用が容易です。難燃性特性によって安全性が向上し、重要な用途で火災のリスクが低減します。


また、このチューブには従来の手法によって簡単にマーキングできるため、カスタマイズと識別が容易になります。当社の 2 色ポリオレフィン チューブは、複雑な配線システムでも、単純な電気プロジェクトでも、電線とケーブルを明瞭かつ安全に識別するための理想的な選択肢です。

製品の特長

  • 2:1 および 3:1 の収縮率。
  • -55°C ~ +135°C の使用温度範囲。
  • 最小収縮温度: +95°C。
  • 最低収縮温度: +120°C。
  • RoHS 対応。

製品の特長

  • 2 色 (黄/緑) を使用することで一目で識別可能
  • チューブ色の同時押し出しにより、従来のインクによるマーキングよりも優れた色耐久性を実現
  • 難燃性
  • 特殊形状にも対応できる柔軟性
  • きわめて信頼性の高い汎用チューブの業界標準を満たす、きわめて優れた物理的・化学的・電気的特性。
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
Play video
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
熱収縮チューブ技術
高電圧用途における性能、安全性、信頼性を実現する熱収縮チューブ技術。