CRN 熱収縮チューブ: 2:1 の収縮率

TE Connectivity CRN ポリオレフィン チューブ、難燃性、高耐摩耗性、黒色、2:1 の収縮率。ストレイン リリーフ用途向けの半硬質および RoHS 準拠、ケーブルの堅牢なマーキングが施されたデリケートなコンポーネントの実装。

概要

半硬質で難燃性のポリオレフィンベースの熱収縮チューブは、さまざまな化学薬品や溶剤に対する優れた耐性と優れた電気特性を兼ね備えています。

 

このチューブは堅牢で半硬質であるため、ストレイン リリーフや耐摩耗性が必要な用途に最適です。はんだや圧着接続部などの影響を受けやすい部分のコンポーネント保護とストレイン リリーフのために、業界全体で広く使用されています 。

製品の特長

  • 2:1 の収縮率
  • -55°C ~ +135°C の使用温度範囲
  • 最小収縮温度: +110°C
  • 最低収縮温度: +135°C
  • RoHS 対応
  • 難燃性

製品の特長

  • 優れた耐摩耗性
  • 優れたストレイン リリーフ性能
  • 優れた物理的性能と電気特性
  • 優れた耐薬品性および耐溶剤性
  • 汎用プロセス – オンボードでもオフボードでも実行可能
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
Play video
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
熱収縮チューブ技術
高電圧用途における性能、安全性、信頼性を実現する熱収縮チューブ技術。