CGPT 熱収縮チューブ: 2:1 および 3:1 の収縮率の難燃性ポリオレフィン

CGPT 難燃性ポリオレフィン熱収縮チューブは、耐溶剤性と高誘電性を備えています。電気絶縁、ストレイン リリーフ、ケーブル収束、電気ワイヤの識別に使用され、使用温度範囲は -40°C ~ 135°C です

概要

一般的な液体と溶剤に対する優れた耐性を備えた堅牢かつ柔軟な汎用ポリオレフィン チューブです。高誘電性も備えています。独自の物理的特性・科学的特性・電気的特性のバランスを備え、電気絶縁、ストレイン リリーフ、ケーブル収束、カラー符号化、ワイヤ・ケーブル・パイプ・電気/電子部品の識別、機械的保護など、さまざまな用途に適合します。

製品の特長

  • 2:1 および 3:1 の収縮率。
  • -40°C ~ +135°C の使用温度範囲。
  • 最小収縮温度: +80°C。
  • 最低収縮温度: +120°C。
  • RoHS/ELV 準拠。

製品の特長

  • きわめて優れた耐薬品性および耐溶剤性
  • 柔軟
  • 優れた物理的性能と電気特性
  • 難燃性
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
Play video
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
熱収縮チューブ技術
高電圧用途における性能、安全性、信頼性を実現する熱収縮チューブ技術。