CGPE 熱収縮チューブ: 2:1 の収縮率

TE の CGPE 熱収縮チューブは経済的なチューブで、明るい色のチューブと透明のチューブが用意されており、簡単にホットスタンプできます。-70°C ~ 105°C の温度範囲で動作する自動車用熱収縮チューブおよび民生用機器用途のチューブです。

概要

CGPE は、架橋ポリオレフィンから製造された 2:1 の収縮率の一層構造熱収縮チューブです。チューブにはさまざまな色が用意されており、難燃性が必要とされない用途での使用を意図しています。

自動車、生活家電、民生用機器などのさまざまな用途に対応します。難燃性製品を必要としない用途向けの商用グレードのチューブです。7 色の色付きまたはクリアから選べる滑らかな光沢仕上げが施されており、構成部品とワイヤに絶縁と保護を提供します。

製品の特長

  • 2:1 の収縮率。
  • -70°C ~ +105°C の使用温度範囲。
  • 最小収縮温度: +85°C。
  • 最低収縮温度: +110°C。
  • RoHS 対応。

製品の特長

  • 明るく光沢のある表面透明バージョンが並外れた透明度を実現
  • 簡単にホットスタンプ可能
  • 経済的でありながら、架橋材料並みの高性能を実現
  • ほとんどの PVC ベース材料よりも小さな長さ方向変化と高い均一性で基材に密着
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
Play video
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
熱収縮チューブ技術
高電圧用途における性能、安全性、信頼性を実現する熱収縮チューブ技術。